text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

SN CAB RJ45s RJ45s, 5m

Номер артикула: 380007
Сетевой кабель, SafetyNET p, Cat5e, ПУР, желтый RAL1003, экранированный,4- контактный прямой разъем RJ45 (IP20), прямой разъем RJ45 (IP20), длина кабеля: 5 м

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
UKCA  
 
Тип номинального напряжения U1 Постоянный ток  
Номинальная сила тока 0.5  A
Станд. характ. импеданс K1 100 Ом  
Окружающая температура -40 - 70  °C
Тип разъема 1 4-контактный штекерный разъем  
Форма разъема типа 1 прямой  
Тип разъема 2 4-контактный штекерный разъем  
Форма разъема типа 2 прямой  
Материал конт. поверхности 1 Au  
Материал конт. поверхности 2 Au  
Материал штекеров CuZn  
Материал кабеля K1 Cu  
Изол. мат-л, кабель K1 ПЭ  
Длина кабеля 5  m
Допуск по длине кабеля K1 + 0,055 м  
Мат-л экранной поверхности K1 Sn  
Категория кабеля K1 Кат. 5e  
Цветная кабельная изоляция 1 Сигнальный желтый, RAL1003  
Цвет корпуса Сигнальный желтый, RAL1003  
Материал изоляции кабеля 1 PUR  
Протяженность кабеля 1 нет  
Радиус изгиба при прокладке K1 5 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 6.9  mm
Сечение токопроводящей жилы 0.35  mm²
Сечение кабеля K1 по AWG 22  
Скручивание K1 Звездная четверка  
Экранирование K1 да  
Тип экранирования K1 Проволочная сетка  
Количество жил 4  
Сертификаты кабеля K1 CSA AWM I/II A/B  
UL AWM-Style 20236  
Не содержит галогенов да  
Маслонепроницаемость устойчивый  
Огнестойкость IEC 60332-1-2  
CSA FT-1  
UL 1581  
Материал корпуса ПК  
Размер по высоте 18.2  mm
Размер по ширине 14  mm
Размер по глубине 50.5  mm
Вес нетто 297  g
Вес брутто 322  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN-код 4046548053647  
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27060307  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000001  
Эталонная функция ETIM EC003249  
Объем 0