text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSS67 Supply Cable IN af, B, 3m

Номер артикула: 380259
Соединительный кабель, ПУР, черный RAL9005, подходит для кабельныйцепей, 5-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом B, длина кабеля: 3 м

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации


единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
 
Номинальная сила тока 4  A
Удельное сопр. в контакте K1 >= 1E+14 Ом*см  
Эл. ёмкость проводника K1 105 пФ/м  
Окружающая температура -5 - 70  °C
Степ. загряз., зазор и утечка 3  
Тип защиты, корпус IP68  
Тип разъема 1 5-контактный гнездовой разъем  
Форма разъема типа 1 угловой  
Кодирование разъема M12 1
Материал конт. поверхности 1 Au  
Материал гнезд CuSn  
Материал кабеля K1 Cu  
Изол. мат-л, кабель K1 ПВХ  
Тип кабеля K1 LiYY11Y  
Длина кабеля 3  m
Цветная кабельная изоляция 1 Черный, аналог RAL9005  
Цвет корпуса Черный  
Материал изоляции кабеля 1 PUR  
Протяженность кабеля 1 нет  
Max. outside diameter cable K1 5.9  mm
Сечение токопроводящей жилы 0.5  mm²
Сечение кабеля K1 по AWG 20  
Скручивание K1 5 жил, кругл. пучок ПП вол.  
Экранирование K1 нет  
Количество жил 5  
Сертификаты разъема 1 UL94 V-0  
Материал корпуса ПУ  
Вес нетто 148  g
Вес брутто 158  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27060411  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000037  
Эталонная функция ETIM EC002599  
UNSPSC 25 26121636  
GTIN 4046548054576  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1