Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"C1000063","name":"PSEN sc cable M12-17sf sh, 2m","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN sc cable M12-17sf sh, 2m
Номер артикула: C1000063
Кабель соединительный для PSENscan, 17-контактный гнездовой разъем M12,прямой типа А
, экранированный, длина кабеля: 2 м
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
UKCA |
технические данные
электрические данные
Номинальная сила тока | 1.5 A |
Сопр. проводн.,каб. данных K1 |
Экологические данные
Окружающая температура | -40 - 80 °C |
механические данные
Тип разъема 1 | 17-контактный гнездовой разъем |
Форма разъема типа 1 | прямой |
Кодирование разъема M12 1 | С кодировкой A |
Материал резьбового кольцевого | CuZn, никелированный |
Материал конт. поверхности 1 | CuZn, позолоченный |
Материал уплотнения | FKM |
Материал гнезд | CuZn |
Материал кабеля K1 | Cu |
Изол. мат-л, кабель K1 | ПП (9 л.) |
Длина кабеля | 2 m |
Допуск по длине кабеля K1 | |
Мат-л экранной поверхности K1 | Cu |
Цветная кабельная изоляция 1 | Сигнальный желтый, RAL1003 |
Цвет корпуса | Черный |
Материал изоляции кабеля 1 | |
Протяженность кабеля 1 | нет |
Радиус изгиба при прокладке K1 | 8 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 7.75 mm |
Изол. мат-л, кабель данных K1 | ПП |
Изол. мат-л, кабель питания K1 | ПП |
Diameter data line AWG K1 | 28 |
Сечение, кабель данных K1 | |
Сечение, кабель пит. K1 | |
Экранирование K1 | да |
Тип экранирования K1 | Оплетка из луженой меди |
Количество жил | 17 |
Сертификаты кабеля K1 |
UL AWM-Style 20233 |
Сертификаты разъема 1 | UL |
Не содержит галогенов | да |
Маслонепроницаемость | устойчивый |
Огнестойкость |
UL FT2
UL 20233 |
Момент затяжки блок. винт | 0,4 Н⋅м |
Вес нетто | 156 g |
Вес брутто | 158 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-код | 4046548107227 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27060311 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC001855 |
Объем | 0.640 |