Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"C1000070","name":"Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/020/0Q25/XX","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/020/0Q25/XX
Номер артикула: C1000070
Кабель соединительный, 12-контактный штифтовые штекеры M12, прямой типаА, 12 x0,25
мм², 20 м
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
UKCA |
технические данные
электрические данные
Номинальная сила тока | 1.5 A |
Станд. сопр. проводника K1 | Макс. 84 Ом/км при 20 °C |
Экологические данные
Окружающая температура | -50 - 80 °C |
Эл. зазор и расст. утечки до | IEC 60664-1 |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
механические данные
Тип разъема 1 | 12-контактный штекерный разъем |
Форма разъема типа 1 | прямой |
Кодирование разъема M12 1 | С кодировкой A |
Материал резьбового кольцевого | GD-Zn, Ni |
Материал конт. поверхности 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 (гальв.) |
Материал штекеров | |
Материал кабеля K1 | Cu |
Изол. мат-л, кабель K1 | ПП (9 л.) |
Тип кабеля K1 | Li9Y11Y |
Длина кабеля | 20 m |
Цветная кабельная изоляция 1 | Сигнальный желтый, RAL1003 |
Цвет корпуса | Черный |
Материал изоляции кабеля 1 | TPU / TPE-U |
Протяженность кабеля 1 | нет |
Радиус изгиба при прокладке K1 | 6 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 5.9 mm |
Сечение токопроводящей жилы | 0.25 mm² |
Сечение кабеля K1 по AWG | 24 |
Экранирование K1 | нет |
Количество жил | 12 |
Сертификаты кабеля K1 | UL AWM-Style 20233/11558 |
Сертификаты разъема 1 | UL 94 |
Не содержит галогенов | да |
Маслонепроницаемость | устойчивый |
Огнестойкость |
Огнестойкий кабель по UL, FT1
DIN EN 60332-1-2 (60 сек.) |
Момент затяжки блок. винт | 0,6 Н⋅м |
Вес нетто | 841 g |
Вес брутто | 851 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
UNSPSC 25 | 26121603 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27060311 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC001855 |