Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"C1000014","name":"Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/020/1Q50/BK","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Фактическое изделие может отличаться
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/020/1Q50/BK
Номер артикула: C1000014
Провод соединительный силовой, 5-контактный штекерный разъем M12 прямойтипа L
– 5-контактный гнездовой разъем прямой типа L
, сечение проводника: 5 x 1,5 мм², 12 A, длина кабеля: 20 м
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
UKCA Внесено в перечень cULus |
технические данные
электрические данные
Номинальная сила тока | 12 A |
Станд. сопр. проводника K1 | 58 Ом/км |
Удельное сопр. в контакте K1 | >= 1E+16 Ом*см |
Экологические данные
Окружающая температура | -30 - 90 °C |
Темп. окружающей среды по UL | 80 °C |
Эл. зазор и расст. утечки до | IEC 60664-1 |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
механические данные
Тип разъема 1 | 5-контактный штекерный разъем |
Форма разъема типа 1 | прямой |
Кодирование разъема M12 1 | |
Тип разъема 2 | 5-контактный гнездовой разъем |
Форма разъема типа 2 | прямой |
Кодирование разъема M12 2 | |
Материал резьбового кольцевого | |
Материал резьбового кольцевого | |
Материал конт. поверхности 1 | Ni b/Au 0,2 (гальв.) |
Материал конт. поверхности 2 | Ni b/Au 0,2 (гальв.) |
Материал уплотнения | FPM |
Материал штекеров | CuNi |
Материал гнезд | CuNi |
Материал кабеля K1 | Cu |
Изол. мат-л, кабель K1 | ПП (9 л.) |
Тип кабеля K1 | Li9Y11Y |
Длина кабеля | 20 m |
Цветная кабельная изоляция 1 | Угольно-черный, RAL 9005 |
Цвет корпуса | Черный |
Материал изоляции кабеля 1 | TPU / TPE-U |
Протяженность кабеля 1 | да |
Радиус изгиба при прокладке K1 | 5 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 8 mm |
Сечение токопроводящей жилы | 1.5 mm² |
Скручивание K1 | 5 жил, круглый наполнитель |
Экранирование K1 | нет |
Количество жил | 5 |
Сертификаты кабеля K1 | UL AWM-Style 20549 |
Сертификаты разъема 1 | UL 94 HB |
Сертификаты разъема 2 | UL 94 HB |
Не содержит галогенов | да |
Галоген. безоп-ть по стандарту | DIN VDE 0472-815 |
Маслонепроницаемость | устойчивый |
Маслонепрониц. по стандарту | DIN EN 60811-2-1 |
Огнестойкость | cULus 20549 |
Момент затяжки блок. винт | 0,6 Н⋅м |
Вес нетто | 3456 g |
Вес брутто | 3468 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-код | 4046548102567 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27060307 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000001 |
Эталонная функция ETIM | EC003249 |
Объем | 6.534 |