Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"C1000005","name":"Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Фактическое изделие может отличаться
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
Номер артикула: C1000005
Провод соединительный для PROFINET, кат. 5e, экранированный,4-контактный штекерный разъем M12
прямой типа D – 4-контактный гнездовой разъем M12 прямой типа D
, сечение проводника: 4 x 0,34 мм², длина ... Больше
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
Провод соединительный для PROFINET, кат. 5e, экранированный,4-контактный штекерный разъем M12 прямой типа D – 4-контактный гнездовой разъем M12 прямой типа D , сечение проводника: 4 x 0,34 мм², длина кабеля: 0,5 м
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA |
технические данные
электрические данные
Номинальная сила тока | 1.5 A |
Станд. сопр. проводника K1 | <= 55,4 Ом/км при 20 °C |
Станд. характ. импеданс K1 | 100 Ом ± 15 Ом |
Экологические данные
Окружающая температура | -40 - 90 °C |
Темп. окружающей среды по UL | -40 - 80 °C |
Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
механические данные
Тип разъема 1 | 4-контактный штекерный разъем |
Форма разъема типа 1 | прямой |
Кодирование разъема M12 1 | |
Тип разъема 2 | 4-контактный штекерный разъем |
Форма разъема типа 2 | прямой |
Кодирование разъема M12 2 | |
Материал резьбового кольцевого | CuZn, никелированный |
Материал конт. поверхности 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 (гальв.) |
Материал штекеров | CuZn |
Материал кабеля K1 | Cu |
Изол. мат-л, кабель K1 | FEP (RoHS) |
Тип кабеля K1 | S/FTP |
Длина кабеля | 0.5 m |
Мат-л экранной поверхности K1 | CuZn |
Категория кабеля K1 | Кат. 5e |
Цветная кабельная изоляция 1 | Зеленый, аналог RAL6018 |
Цвет корпуса | Черный |
Материал изоляции кабеля 1 | PUR |
Протяженность кабеля 1 | нет |
Радиус изгиба при прокладке K1 | 12 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 7.4 mm |
Diameter data line AWG K1 | 22 |
Скручивание K1 |
Витая пара
(2x2xAWG22) |
Экранирование K1 | да |
Тип экранирования K1 | Проволочная сетка |
Количество жил | 4 |
Сертификаты кабеля K1 |
UL AWM-Style 21923
verified ANSI/TIA-568-C.2 |
Не содержит галогенов | нет |
Маслонепроницаемость | устойчивый |
Огнестойкость | UL FT2 |
Момент затяжки блок. винт | 0,4 Н⋅м |
Вес нетто | 60 g |
Вес брутто | 65 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-код | 4046548102376 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27060307 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000001 |
Эталонная функция ETIM | EC003249 |
Объем | 0 |