text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK

Номер артикула: C1000025
Провод соединительный, 5-контактный штекерный разъем M12 угловой типа А– 5- контактный гнездовой разъем M12 прямой типа А, сечение проводника: 5 x 0,34 мм², длина кабеля: 20 м

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
 
Номинальная сила тока 4  A
Станд. сопр. проводника K1 <= 55,4 Ом/км при 20 °C  
Окружающая температура -40 - 85  °C
Темп. окружающей среды по UL 80 °C  
Степ. загряз., зазор и утечка 3  
Тип разъема 1 5-контактный штекерный разъем  
Форма разъема типа 1 угловой  
Кодирование разъема M12 1 С кодировкой A  
Тип разъема 2 5-контактный гнездовой разъем  
Форма разъема типа 2 прямой  
Кодирование разъема M12 2 С кодировкой A  
Материал резьбового кольцевого CuZn, никелированный  
Материал резьбового кольцевого CuZn, никелированный  
Материал конт. поверхности 1 Au  
Материал конт. поверхности 2 Au  
Материал уплотнения FKM  
Материал штекеров CuZn  
Материал гнезд CuZn  
Материал кабеля K1 Cu  
Изол. мат-л, кабель K1 ПП (9 л.)  
Тип кабеля K1 LiF9Y11Y  
Длина кабеля 20  m
Цветная кабельная изоляция 1 Черный  
Цвет корпуса Желтый, аналог RAL 1004  
Материал изоляции кабеля 1 PUR  
Протяженность кабеля 1 да  
Радиус изгиба при прокладке K1 8 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 5.5  mm
Сечение токопроводящей жилы 0.34  mm²
Сечение кабеля K1 по AWG 22  
Скручивание K1 5 жил, круглый наполнитель  
Экранирование K1 нет  
Количество жил 5  
Сертификаты кабеля K1 UL AWM-Style 20233  
Сертификаты разъема 1 UL94 V-2  
Сертификаты разъема 2 UL94 V-2  
Не содержит галогенов да  
Маслонепроницаемость устойчивый  
Огнестойкость UL 20233  
DIN EN 60332-1-2  
FT2  
Момент затяжки блок. винт 0,4 Н⋅м  
Вес нетто 746  g
Вес брутто 751  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444210  
UNSPSC 25 26121603  
EAN-код 4046548102727  
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27060311  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC001855  
Объем 0