Своими инновационными продуктами компания Pilz написала историю отрасли. В области технологий управления мы были одними из первых поставщиков во всем мире. В 1986 году компания Pilz разработала компактную схему внутри корпуса, которая заменила собой трудоемкий процесс подключения разъемов. Опираясь на этот опыт, разработчики Pilz создали продукт под товарным знаком PNOZ. Реле аварийного останова PNOZ было первым защитным реле и по сей день остается самым популярным в мире. Мир уже немыслим без данного эталона защитных реле.
Технологические вехи


История современных программируемых контроллеров безопасности уходит своими корнями в 1969 год, когда компания Pilz разработала систему EUROPILZ SYSTEM. Данная система состоит из вставных Европлат, используемых для конструирования промышленных контроллеров. Таким образом компании Pilz удалось выполнить требование рынка относительно «свободного программирования», когда в 1974 году она выпустила свой контроллер PC4K. В 1976 году за ним последовал компактный контроллер PITRONIK, а также PITRONIK P8, который можно было свободно программировать при помощи набора программ и стандартных ПК. Первый программируемый защитный контроллер PSS 3000 появился в 1995 году. С помощью этой системы компания Pilz открыла новые горизонты, перейдя от электромеханического к электронному исполнению средств обеспечения безопасности.
Коротко о главных инновациях Pilz
1964 | Одно из первых реле — ртутное реле с выдержкой времени |
1968 | Первое реле с двуручным управлением серии S-68 |
1969 | Первая система управления EUROPILZ SYSTEM |
1974 | Первый программируемый контроллер PC4K |
1986 | Высокопроизводительный ПЛК PITRONIK P9 |
1987 | Реле аварийного останова PNOZ |
1995 | Первый программируемый контроллер безопасности PSS 3000 |
1999 | Первая система безопасности с полевой шиной SafetyBUS p |
2002 | Первые конфигурируемые компактные контроллеры PNOZmulti |
2004 | Первый кодируемый защитный датчик PSENcode |
2006 | Первая система оптического контроля SafetyEYE |
2009 | Первая автоматизированная система для обеспечения безопасности и автоматизации PSS 4000 |
2013 | Первая сертифицированная квалификация в области безопасности машинного оборудования CMSE® |
2016 | Визуализационное программное обеспечение PASvisu на базе веб-технологий |
2016 | Первая световая завеса 3 типа PSENopt II |
2018 | Первые сервисные роботизированные модули PRBT, PRCM, PRTM, ROS |
2018 | Первый продукт для обеспечения безопасности SecurityBridge |
2019 | CECE — первая сертифицированная квалификация в области маркировки CE |
Лучшие разработки: от ртутного реле до комплексного роботизированного решения.
Первый производитель промышленного электронного оборудования
Совместными усилиями команды Pilz были заложены наиболее важные стандарты и нормативы, которые помогли унифицировать подходы к обеспечению безопасности на предприятиях. Это утверждение так же верно сегодня, как и было тогда. Уже в 70-х годах прошлого века компания Pilz задавала ориентиры в области стандартизации электронных компонентов. Наряду с основными направлениями компания Pilz разработала стандарт с серийными монтажными размерами 35 мм, который был окончательно принят в качестве стандарта.
В результате компания из сферы автоматизации стала первым производителем промышленного электронного оборудования, который вывела на рынок электронные реле DIN. Стандартное реле с выдержкой времени серии N-35 можно закрепить непосредственно на стандартной рейке, что значительно ускоряет процесс монтажа силами клиентов. Позже к реле добавились и другие устройства на этой основе, такие как реле контроля и реле с двуручным управлением, которые можно было использовать с дополнительным функционалом.

Вместе навстречу успеху с компаньонами Pilz
Именно с этого момента оживает история. Послушайте наших бывших сотрудников, чтобы побольше узнать о времени, когда состоялись самые важные вехи технологического развития и как они стали свидетелями создания этой выдающейся семьи и начала истории компании.
ООО "Пильц Рус" - центральный офис
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru