Благодаря управлению энергопотреблением и мерам по охране окружающей среды, компания Pilz постоянно контролирует свою энергетическую эффективность и экологические показатели с целью выявления слабых мест и сокращения отходов. Цель состоит в том, чтобы постоянно улучшать эффективность использования энергии и защиты окружающей среды.
Защита окружающей среды и энергоэффективность в компании Pilz

Меры по рациональному использованию природных ресурсов и энергии
С марта 2016 года компания Pilz использует систему управления энергопотреблением в соответствии с ISO 50001 и систему экологического менеджмента в соответствии с ISO 14001. Они используются для постоянного осуществления рабочих целей и производства экологически безопасным и энергоэффективным способом.
Поставщики
Поставщики принимают непосредственное участие в работах компании Pilz, направленных на сокращение вредного воздействия опасных веществ. Вопросы энергоэффективности и охраны окружающей среды являются дополнительными факторами при принятии решения о закупке продукции и услуг.
Защита окружающей среды в различных отраслях
Сырье:
При производстве упаковки для 100 % своей продукции компания Pilz использует бумагу, изготовленную из макулатуры и бумажных отходов. Это позволяет экономить сырье и сводит к минимуму количество пластиковых отходов.
Выбросы CO2:
Использование геотермальной энергии в новом здании компании Pilz сокращает выбросы CO2, наряду с созданием технического ядра в Технологическом центре Peter Pilz. Для выработки электроэнергии используется фотоэлектрическая система.
Опасные для здоровья вещества:
Обеспечено устойчивое улучшение баланса загрязняющих веществ после перехода на бессвинцовую пайку.
Отходы:
Отходы производства перерабатываются.
Изделия и системы
Устойчивое развитие является ключевым принципом компании Pilz. Заявленной целью компании является разработка экологически чистой продукции с использованием экологически чистых материалов и энергосберегающих технологий. Энергоэффективность является одним из конкретных требований, которые отдел разработки предъявляет к новой продукции и текущим техническим разработкам. В результате данный вопрос рассматривается на раннем этапе жизненного цикла продукции. Это относится ко всем системам управления, реле и датчикам, а также функциям, относящимся к технологии привода.
Приверженность принципам устойчивого развития и защиты окружающей среды

Компания Pilz является участником инициативы устойчивого развития Blue Competence от VDMA (Союз немецких машиностроителей). В рамках инициативы Blue Competence организуются сетевые каналы для отраслей машиностроения с целью их устойчивого развития, а также осуществляется объединение ресурсов, опыта и потенциала VDMA. В рамках нашего партнерства мы обязуемся соблюдать 12 принципов устойчивого развития машиностроения (www.bluecompetence.net/about).

С 2007 года, согласно решению города и района Эсслинген, компания Pilz обладает правом использовать знак ÖKOPROFIT благодаря своей деятельности в сфере охраны окружающей среды.
ООО "Пильц Рус" - центральный офис
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru