Россия | русский

г. Остфильдерн, 19 февр. 2019 г.

Технология ввода/вывода для PSSuniversal 2 – привязка к сетевому производству

Компания Pilz представляет новый блок управления ввода/вывода PSS u2 ES 4IOL для связи между децентрализованной системой ввода/вывода PSSuniversal 2 и датчиками/исполнительными механизмами. Технология ввода/вывода стандартизирована во всем мире в соответствии с IEC 61131-9. Она позволяет выполнять автоматическую параметризацию и расширенную диагностику устройства в духе Industrie 4.0.

Блок управления ввода/вывода PSS u2 ES 4IOL может быть интегрирован в сети Profinet и Ethernet/IP с помощью соответствующих головных модулей. Подключение устройств ввода/вывода, таких как датчики или исполнительные механизмы к децентрализованной системе ввода/вывода PSSuniversal 2 осуществляется через четыре порта ввода/вывода на блоке управления. Один модуль передает посредством двухточечной связи до 128 байт технологических данных. Технологические данные и данные устройств доступны централизованно в блоке управления. Интерфейс данных ввода/вывода упрощает все задачи технического обслуживания благодаря детальной диагностике устройства и кабелей.

Эффективная параметризация
Настройка конфигурации блока управления осуществляется просто, с помощью программного обеспечения PASconfig компании Pilz. Пользователь имеет возможность сохранять конфигурацию устройства централизованно, в блоке управления PSS u2 ES 4IOL: при замене датчика его данные просто передаются на новый датчик. Ввод новых параметров не требуется. Такая автоматическая параметризация экономит время оператора. Кроме того, снижается вероятность ошибок и повышается эксплуатационная готовность оборудования. Модуль ввода/вывода можно заменять без выключения, что также сводит к минимуму время простоя.

Интеллектуальная диагностика
На светодиодном дисплее блока управления отображается режим ввода/вывода, рабочее состояние и ошибки модуля. Расширенная диагностика посредством связи с устройствами ввода/вывода также активирует обнаружения обрыва цепи. Блок управления ввода/вывода PSS u2 ES 4IOL передает данные интеллектуальным устройствам для дальнейшей обработки и сетевого производства, и способен поддерживать перспективные решения с целью профилактического обслуживания.

Децентрализованная система ввода/вывода для безопасности и автоматизации
Децентрализованная система ввода/вывода PSSuniversal 2 обеспечивает универсальность, открытость и модульность, и является экономичным решением для расширения периферийного оборудования. Модули ввода/вывода являются универсальными и их можно одинаковым образом использовать для широкого спектра протоколов безопасности. Система PSS u2 проста в установке и обслуживании особенно при использовании в рамках трехкомпонентной системы. Оптимизированные настройки снижают вероятность ошибок и экономят время пользователя.

Компания Pilz будет представлена в зале 9, стенд 17. Дополнительную информацию см. здесь

Новый блок управления ввода/вывода PSS u2 ES 4IOL обеспечивает связь децентрализованной системы ввода/вывода PSSuniversal 2 с датчиками и исполнительными механизмами посредством международно унифицированного интерфейса ввода/вывода.
Новый блок управления ввода/вывода PSS u2 ES 4IOL обеспечивает связь децентрализованной системы ввода/вывода PSSuniversal 2 с датчиками и исполнительными механизмами посредством международно унифицированного интерфейса ввода/вывода.

Новый блок управления ввода/вывода PSS u2 ES 4IOL обеспечивает связь децентрализованной системы ввода/вывода PSSuniversal 2 с датчиками и исполнительными механизмами посредством международно унифицированного интерфейса ввода/вывода.
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
Центральный офис

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru