Россия | русский

г. Остфильдерн, 11 февр. 2019 г.

Интерфейсы М12 для безопасной передачи сигналов

Для системы автоматизации PSS 4000-R железнодорожного транспорта компания Pilz представила два новых блока управления с интерфейсом М12. Таким образом, гарантируется безопасная передача сигналов как на железной дороге, так и за ее пределами, даже при неблагоприятных условиях!

Два новых головных модуля с интерфейсами для коннекторов М12 расширяют ж/д линейку системы автоматизации PSS 4000-R от Pilz: один головной модуль имеет функции ПЛК, второй модуль является модулем ввода/вывода. Оба модуля отвечают условиям применения в соответствии со стандартами CENELEC EN 5012x. Благодаря 4-контактным кодируемым интерфейсам М12 они обеспечивают помехоустойчивую связь на железнодорожном транспорте и в средствах связи и телекоммуникации, даже в сложных условиях окружающей среды и при высоких механических нагрузках.

Соответствующие модули ввода/вывода, одобренные для эксплуатации в железнодорожном секторе, доступны для безопасной цифровой и аналоговой обработки сигналов. Модули ввода/вывода Т-типа могут применяться в расширенном диапазоне температур от -40 °C до +70 °C для обработки сигналов, не связанных с безопасностью.

Сведения о системе автоматизации PSS 4000-R см. здесь

Надежная связь: Новые блоки управления с интерфейсами М12 дополняют ж/д линейку системы автоматизации PSS 4000-R от Pilz.
Надежная связь: Новые блоки управления с интерфейсами М12 дополняют ж/д линейку системы автоматизации PSS 4000-R от Pilz.

Надежная связь: Новые блоки управления с интерфейсами М12 дополняют ж/д линейку системы автоматизации PSS 4000-R от Pilz.
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
Центральный офис

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru