Россия | русский

г. Остфильдерн, 18 дек. 2018 г.

Компания Pilz представляет новое поколение еще более мощных систем управления PMCprimo C2 из серии Pilz Motion Control!

Благодаря повышенной производительности, новое поколение систем контроля движения PMCprimo C2 от компании Pilz предусматривает большее количество рабочих циклов и, следовательно, новое качество производства. Множество интерфейсов, входов энкодера, цифровых входов/выходов и USB-интерфейса для импорта и экспорта данных также обеспечивают высокую универсальность.

Система контроля движения PMCprimo C2 теперь оснащена мощным процессором 1,3 ГГц. Пользователи получат преимущество от небольших сроков ввода в эксплуатацию благодаря программно-совместимому ПЛК, который отвечает требованиям стандарта IEC 61131! С ПЛК версии 3.5 пользователям доступны все преимущества объектно-ориентированного программирования. Благодаря интегрированной задаче реального времени (время обработки 1 мс) появилась возможность для реализации высокопроизводительных приложений, таких как интерполяция траектории.

Расширенные возможности соединения
Система PMCprimo C2 оснащена модулем Ethernet EtherCAT Master для работы в реальном времени. PMCprimo C2 поддерживает иерархические интерфейсы связи, (Ведущий и Ведомый), такие как Modbus/TCP, CAN или PROFIBUS-DP-S, поэтому данная система представляет собой гибкое решение для различных областей применения.

Система контроля движения Pilz для самых разнообразных областей применения
Системы контроля PMCprimo имеют функциональные возможности ПЛК и контроля движения, что позволяет им обеспечивать автоматизацию на предприятии, включая управление движением по сервоосям. Имеется возможность гибко соединять до 32 осей для формирования подобия электронного ведущего вала, при этом существует возможность решения простых задач в области ЧПУ.
Стандартные функции, например, «подвижный отрезной станок», «поперечная резка», «функция кулачкового диска» уже предусмотрены в качестве функциональных блоков. Также предусмотрены машинные функции, например, «упаковка в трубчатую тару». Внедрение современных функций, например, дистанционного техобслуживания, автоматической настройки параметров для компонентов системы, замененных в процессе работы, и совместного использования всех входов/выходов позволяют реализовывать высокоэффективные решения с высокой эксплуатационной готовностью.

Благодаря повышенной производительности, новое поколение систем контроля движения PMCprimo C2 от компании Pilz предусматривает большее количество рабочих циклов и, следовательно, новое качество производства.
Благодаря повышенной производительности, новое поколение систем контроля движения PMCprimo C2 от компании Pilz предусматривает большее количество рабочих циклов и, следовательно, новое качество производства.

Благодаря повышенной производительности, новое поколение систем контроля движения PMCprimo C2 от компании Pilz предусматривает большее количество рабочих циклов и, следовательно, новое качество производства.
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
Центральный офис

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru