Россия | русский

г. Остфильдерн, 26 нояб. 2018 г.

Компактная конфигурируемая система безопасности PNOZmulti от компании Pilz с новой прикладной программой моделирования — теперь моделирование конфигурации возможно также в автономном режиме!

Начиная с версии 10.9 программы PNOZmulti Configurator, проекты компактных конфигурируемых систем безопасности PNOZmulti можно моделировать в автономном режиме полностью без использования оборудования. Таким образом, компания Pilz предоставляет удобный для пользователя инструмент обнаружения, анализа и исправления ошибок на раннем этапе.

Начиная с версии 10.9 PNOZmulti Configurator, программа использует функцию «Моделирование» для тестирования работы конфигурируемой пользовательской программы безопасного контроля установок и машин даже до их ввода в эксплуатацию. Функция «Моделирование» позволяет достичь значительной экономии на этапе планирования проекта.

Безопасное управление с самого начала
При моделировании пользователь обеспечивает «безошибочную настройку» своей системы безопасного управления еще до начала работы решения, а также выполнение проверки правильности работы алгоритма программы. Таким образом, компания Pilz обеспечивает контролируемое моделирование при обращении с пользовательскими программами, несмотря на увеличение размеров машин и повышение уровня автоматизации.
Это оказывается особенно целесообразно для машин с многокомпонентными устройствами безопасности и при тесном взаимодействии человека с машиной, когда оператор должен быть защищен комплексными тщательно разработанными механизмами безопасности.

Меньше риска для человека и машины
Простые логические элементы, счетчики, режимы работы, например непрерывный режим, рассчитываются автоматически на первом этапе. Кроме того, можно выполнить моделирование всей системы, когда не моделируемые элементы приводятся в требуемое состояние путем форсирования выходных сигналов (состояние сигнала строго определено). Таким образом можно не тратить усилия на определение всех входных сигналов. Моделирование снижает стоимость монтажа и помогает вам в снижении рисков для человека и машины.
Программа PNOZmulti Configurator от Pilz облегчает пользователям планирование, конфигурирование, документирование и ввод в эксплуатацию. Простая диагностика и варианты визуализации сокращают простои установок и машин.

Дополнительная информация о программном продукте приведена здесь.

Для компактной конфигурируемой системы безопасности PNOZmulti от Pilz, начиная с версии 10.9 становится доступна новая прикладная программа моделирования. Пользователи могут протестировать настроенную пользовательскую программу еще до этапа ввода в эксплуатацию и тем самым сэкономить время и затраты во время настройки.
Для компактной конфигурируемой системы безопасности PNOZmulti от Pilz, начиная с версии 10.9 становится доступна новая прикладная программа моделирования. Пользователи могут протестировать настроенную пользовательскую программу еще до этапа ввода в эксплуатацию и тем самым сэкономить время и затраты во время настройки.

Для компактной конфигурируемой системы безопасности PNOZmulti от Pilz, начиная с версии 10.9 становится доступна новая прикладная программа моделирования. Пользователи могут протестировать настроенную пользовательскую программу еще до этапа ввода в эксплуатацию и тем самым сэкономить время и затраты во время настройки.
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
Центральный офис

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru