г. Остфильдерн, 20 апр. 2018 г.

Pilz SecurityBridge защищает контроллеры от манипуляций и несанкционированного доступа - Безопасность с SecurityBridge

В сетях, где связь между людьми, машинным оборудованием и производственными процессами осуществляется с применением интеллектуальных систем, велик риск атак. Pilz SecurityBridge защищает конфигурируемые компактные контроллеры PNOZmulti и систему автоматизации PSS 4000 от сетевых атак и несанкционированного доступа. Таким образом, обеспечивается не только безопасность установок и оборудования, но и их защита, что гарантирует безопасность сотрудников и повышает доступность оборудования.

Требуется обеспечить не только защиту людей и машинного оборудования, но также и необходимую степень гибкости и доступности на умном предприятии. Такая задача требует целостного подхода с точки зрения безопасности и защиты. Способствовать этому могут такие аппаратные решения, как Pilz SecurityBridge.

Безопасность и защита
Благодаря устройству SecurityBridge, компания Pilz расширила свой ассортимент и включила в сферу деятельности сектор промышленной безопасности. Pilz SecurityBridge защищает соединения между инструментами программирования/настройки и аппаратными контроллерами от манипуляций, например, путем обнаружения несанкционированных изменений в проекте автоматизации. Устройство SecurityBridge действует как межсетевой экран. Однако, в отличие от стандартных межсетевых экранов, оно не требует сложной конфигурации. Благодаря настройкам по умолчанию для конкретного приложения их легко ввести в эксплуатацию, используя принцип plug-and-play.
Помимо преимуществ, связанных с защитой, оборудование имеет более высокую доступность для пользователя, поскольку передаются только необходимые данные (авторизованная конфигурация и данные техпроцесса).

Заложенная функция защиты
В будущем Pilz также будет разрабатывать изделия с точки зрения безопасности в рамках техпроцесса с сертификатом TÜV в соответствии с IEC 62443-4-1. С самого начала учитываются такие аспекты, как сценарии возникновения угроз, сильные и слабые стороны протоколов или методы шифрования. Для предприятий, использующих сети, справедливо следующее: Без мер по защите невозможно обеспечить безопасность оборудования.

То же самое касается мер защиты и безопасности: Для обеспечения работы технической составляющей необходимо также принять организационные меры, такие как инструкции, порядок действий и обучение. Поэтому учебный центр компании Pilz предлагает обучающие курсы по теме промышленной безопасности.

 

Пожалуйста, нажмите здесь для получения дополнительной информации о SecurityBridge

Устройство SecurityBridge от компании Pilz используется в корпоративных сетях для предотвращения несанкционированного доступа к контроллерам.
Устройство SecurityBridge от компании Pilz используется в корпоративных сетях для предотвращения несанкционированного доступа к контроллерам.

Устройство SecurityBridge от компании Pilz используется в корпоративных сетях для предотвращения несанкционированного доступа к контроллерам.
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
Центральный офис

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru