Россия | русский

г. Остфильдерн, 12 апр. 2018 г.

Компания Pilz расширяет свой ассортимент модулями для сервисной робототехники в промышленности, готовыми к решению производственных задач

Поставщик технологий в области автоматизации, компания Pilz, расширяет свой ассортимент новой линейкой изделий в сфере сервисной робототехники: Изначально в число модулей для сервисной робототехники от компании Pilz входят роботизированная рука, модуль управления, а также операторский модуль. Основными чертами продукции являются открытость, благодаря использованию программной платформы ROS, удобство в работе и быстрый ввод в эксплуатацию по принципу plug-and-play. Это позволяет пользователям собирать собственные роботизированные системы.

Роботизированная рука, модуль управления и модуль оператора вместе составляют пакет услуг, сертифицированный Немецкой ассоциацией обязательного страхования от несчастных случаев (DGUV), согласно EN ISO 10218-1 «Роботы и роботизированные устройства», отвечающий требованиям внедрения безопасных роботизированных систем. Это облегчает обязательную процедуру получения маркировки СЕ. Среди областей применения также - манипуляторы и полуавтоматизированные компактные роботизированные модули для производств.

Модульный блок для сервисной робототехники
Роботизированная рука разработана компанией Pilz, ее грузоподъемность составляет 6 кг. Благодаря 6-осевой конструкции, весу в 20 кг и питающему напряжению в 24 В постоянного тока, она отлично подходит для применения в передвижной технике, например, с автоматически управляемым транспортным средством (FTS).

Безопасное движение
В модуле управления PRCM технология привода и управления компании Pilz контролирует движение и безопасность робота. Благодаря принципу Plug-and-Play, пользователи могут подключать модули и сразу же их использовать. Модуль управления поддерживает открытые коммуникационные протоколы, такие как CANopen, Ethercat или Profibus. Pilz RCM могут быть запрограммированы на языках ПЛК, в соответствии с IEC 61131-3, а также через платформу ROS (Robot Operating System), вследствие чего достигается большая степень открытости для функциональных расширений.

Для управления роботами компания Pilz разработала программные модули на основе системы ROS-Frameworks, ранее известной в научно-исследовательской среде. Данное программное обеспечение располагает функциями для обработки показаний датчиков, проведения оценки, планирования и управления роботами. Цель состоит в том, чтобы использовать систему ROS также и в промышленной среде.

Все в пределах видимости
Модуль оператора PRTM позволяет управлять роботом через пользовательский графический интерфейс, благодаря операторской системе, а также системе визуализации, разработанным в компании Pilz. К функциям панели управления относятся выбор режима работы, аварийный останов и проведение диагностики. Она позволяет производить простую настройку и обучение робота с помощью сенсорного дисплея.

Комплексное решение для безопасных роботизированных приложений
«Компания Pilz - это поставщик технологий, который предлагает комплексные решения для безопасной робототехники», рассказывает Сюзанна Куншерт, старший партнер Pilz GmbH & Co.KG. «Являясь поставщиком систем для сервисной робототехники, компания Pilz может осуществлять поддержку пользователей в реализации индивидуальных роботизированных систем, в том числе предоставлять надежные сенсорные технологии, а также необходимые услуги для сертификации и получения маркировки СЕ», добавляет она.

На выставке Automatica 2018 (19 – 22 Июня 2018 г.) в Мюнхене Pilz впервые представит широкой публике модули для сервисной робототехники. Компания Pilz будет представлена в зале B4, стенд 500.

Наряду с модулями для сервисной робототехники, Pilz предлагает ряд сервисных роботизированных прикладных систем в производственной среде.
Наряду с модулями для сервисной робототехники, Pilz предлагает ряд сервисных роботизированных прикладных систем в производственной среде.

Наряду с модулями для сервисной робототехники, Pilz предлагает ряд сервисных роботизированных прикладных систем в производственной среде.
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
Центральный офис

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru