Россия | русский

г. Остфильдерн, 21 дек. 2017 г.

Новые головные модули для EtherNet/IP: Компания Pilz расширяет систему удаленного ввода/вывода PSSuniversal 2 — для еще большей открытости периферийного оборудования

Компания Pilz расширяет свою систему удаленного ввода/вывода PSSuniversal 2 с помощью головного модуля с интерфейсом EtherNet/IP. Это означает, что система PSSuniversal 2 обеспечивает необходимую открытость для бесперебойной связи в различных средах управления на основе протокола Ethernet.

В системе удаленного ввода/вывода PSSuniversal 2 уже имеется головной модуль с интерфейсом PROFINET PROFIsafe, который является дополнением к новому головному модулю EtherNet/IP CIP Safety. Эта открытость облегчает обмен данными с различными основными системами управления независимо от типа оборудования и существующей системной среды.

Быстрая замена модуля
Систему удаленного ввода/вывода можно адаптировать, выбрав другой головной модуль для работы в существующих системных средах. Замена головного модуля осуществляется легко и быстро: Для этого нужно сохранить данные о вашей конфигурации на карте памяти microSD. Затем можно легко перенести эти данные на новый головной модуль с интерфейсом EtherNet/IP. Модули ввода/вывода можно повсеместно использовать одинаковым образом для различных протоколов безопасности.#

Экономичное решение
Система удаленного ввода/вывода PSSuniversal 2, которая была удостоена награды IF DESIGN AWARD, является экономичным решением для расширения периферийного оборудования. Модули ввода/вывода можно повсеместно использовать одинаковым образом для различных протоколов безопасности. Система PSS u2 проста в установке и обслуживании особенно при использовании в рамках трехкомпонентной системы. Последовательность выполнения операций интуитивно понятна. Удобство в использовании помогает пользователю избежать ошибок и сэкономить время.
Дополнительную информацию можно получить здесь.

Система удаленного ввода/вывода PSSuniversal 2 была расширена с помощью головного модуля с интерфейсом EtherNet/IP. Таким образом открытая система идеально адаптируется к уже существующей системе.
Система удаленного ввода/вывода PSSuniversal 2 была расширена с помощью головного модуля с интерфейсом EtherNet/IP. Таким образом открытая система идеально адаптируется к уже существующей системе.

Система удаленного ввода/вывода PSSuniversal 2 была расширена с помощью головного модуля с интерфейсом EtherNet/IP. Таким образом открытая система идеально адаптируется к уже существующей системе.
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
Центральный офис

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru