Россия | русский

г. Остфильдерн, 4 дек. 2017 г.

Система PSENvip Long Range — только полная безопасность!

Компания Pilz выпустила новую версию Long Range защитной оптической системы PSENvip 2 для остановки прессов: Система PSENvip Long Range — это первое защитное устройство с диапазоном защиты до 18 метров. Это делает надежную систему защиты идеальной для контроля специальных прессов, таких как тандемные прессы. Защитная оптическая система соответствует всем общим стандартам безопасности, а также EN 12622, поэтому PSENvip 2 гарантирует максимальную производительность при минимуме операций.

Модернизация до новой версии не вызовет каких-либо проблем, так как требуется заменить только ресивер. Благодаря системе PSENvip Long Range вы можете контролировать тандемные прессы, используя только одну систему защиты. Нет необходимости в совместном применении различных мобильных защитных устройств и световых барьеров, что уже уменьшает инвестиционные затраты.

С версией Long Range пользователи получают также систему защиты с возможностью «горящего» подключения: это означает, что два прессовых тормоза установлены рядом друг с другом. Такое решение стало возможно, так как передатчик и ресивер в середине можно просто убрать. В этом случае передатчик оборудования 1 работает с ресивером оборудования 2 без необходимости перезапуска. Это позволяет избежать ненужных простоев и, следовательно, увеличить производительность оборудования.

 

См. далее, чтобы узнать больше о PSENvip 2.

Защитная оптическая система PSENvip 2 для специальных прессов: Система PSENvip Long Range идеально подходит для оставки прессов с контролем в диапазоне до 18 метров.
Защитная оптическая система PSENvip LR для специализированных прессов: Система PSENvip Long Range идеально подходит для оставки прессов с контролем в диапазоне до 18 метров.

Защитная оптическая система PSENvip 2 для специальных прессов: Система PSENvip Long Range идеально подходит для оставки прессов с контролем в диапазоне до 18 метров.
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
Центральный офис

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru