Россия | русский

Остфильдерн, 23 нояб. 2017 г.

Контроллер PSS67 PLC: Первый в мире программируемый логический контроллер для обеспечения безопасности и автоматизации с типом защиты IP67 — Автоматизация вне шкафа управления

Контроллер PSS67 PLC — это первый программируемый логический контроллер безопасности с типом защиты IP67, выпускаемый компанией Pilz. Контроллер PSS67 PLC можно установить вне шкафа управления непосредственно на оборудовании. Это означает, что пользователи могут экономить место, сокращать объем электромонтажных работ и пользоваться преимуществами большей гибкости при внедрении децентрализованных архитектур управления.

Гибкие, децентрализованные решения по автоматизации становятся все более востребованными при использовании расширенного и распределенного оборудования, а также технологических линий. Компания Pilz расширяет ассортимент своих решений с помощью программируемого логического контроллера: PSS67 PLC от Pilz — это первый программируемый логический контроллер для обеспечения безопасности и автоматизации с типом защиты IP67. В механическом смысле данный контроллер является исключительно надежным за счет скрытого электронного модуля: Он защищен от пыли и временного погружения в воду, и может использоваться при температуре от -30 °C до + 60 °C

Короткий путь к автоматизации
Контроллер PSS67 PLC предназначен для промышленной автоматизации вне шкафа управления. Контроллер можно установить там, где это необходимо. Это существенно уменьшает работу по прокладке кабеля по сравнению с системой на основе шкафа управления и повышает гибкость системы при создании модульной архитектуры оборудования.

Безопасность и автоматизация в одной системе
Контроллер PSS67 PLC можно использовать в качестве программируемого логического контроллера безопасности для областей применения с наивысшим уровнем безопасности PL e.
Контроллер PSS67 PLC является частью системы автоматизации PSS 4000. Он полностью совместим с другими контроллерами системы и легко интегрируется в существующие архитектуры. Тщательное проверенное инженерное ПО PAS4000 можно применять для программирования на языках IEC 61131-3 и в редакторе PASmulti. Контроллер PSS67 PLC имеет 16 безопасных цифровых входов для прямого подключения датчиков и может быть объединен с компактным модулем ввода/вывода PSS67 от Pilz, который передает полевые сигналы.
Конфигурацию всего устройства можно сохранить на надежной встроенной карте памяти microSD. Это позволяет легко сменять устройства, поскольку вам необходимо поменять лишь карту памяти microSD. Изменение конфигурации не требуется.

PSS67 PLC от Pilz — это первый программируемый логический контроллер безопасности с типом защиты IP67. Этот контроллер особенно подходит для решения задач, связанных с автоматизацией распределенного оборудования.
PSS67 PLC от Pilz — это первый программируемый логический контроллер безопасности с типом защиты IP67. Этот контроллер особенно подходит для решения задач, связанных с автоматизацией распределенного оборудования.

PSS67 PLC от Pilz — это первый программируемый логический контроллер безопасности с типом защиты IP67. Этот контроллер особенно подходит для решения задач, связанных с автоматизацией распределенного оборудования.
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
Центральный офис

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru