Россия | русский

г. Остфильдерн, 10 июл. 2017 г.

Новая версия ПО визуализации PASvisu на базе Интернет-технологий — оптимальное сочетание контроллера и визуализации

Компания Pilz расширяет свое ПО визуализации PASvisu на базе Интернет-технологий: Предусмотрена новая функция управления аварийными сигналами, а также интерфейс OPC UA для подключения к малым контроллерам. Благодаря ПО визуализации PASvisu пользователи конфигурируемых малых контроллеров PNOZmulti теперь также могут устанавливать прямое соединение. В результате визуализация охватывает полный функциональный диапазон программного обеспечения контроллера, включая опцию диагностики.

Используя решение для визуализации PMIvisu, компания Pilz придерживается политики построения особенно тесных взаимосвязей между системой управления и системой визуализации. Чем больше уровень внедрения инструмента на предприятии или в оборудовании, тем больше информации система может передать и получить от пользователя. Это обеспечивает преимущества, начиная от проектирования и заканчивая эксплуатацией и техническим обслуживанием: в результате уменьшается количество источников ошибок и время работы.

Открытость для всех систем, а также для контроллеров Pilz
Благодаря интерфейсу OPC UA, ПО визуализации PASvisu можно использовать со всеми стандартными контроллерами, которые доступны на рынке. Это означает, что все переменные контроллеров можно автоматически передавать в ПО визуализации PASvisu. Существует еще более простое и высокопроизводительное соединение с контроллерами Pilz: начиная с контроллеров PLC компании Pilz, ПО визуализации PASvisu теперь также можно напрямую связать с конфигурируемыми малыми контроллерам PNOZmulti. В результате доступно больше функций: включая передачу всех входных и выходных данных из аппаратных компонентов, управляемых с помощью PNOZmulti. Благодаря прямому соединению, удобная опция диагностики ПО визуализации PASvisu также доступна для функций безопасности. Благодаря более быстрой диагностике сокращено время простоев.

Новая функция аварийной сигнализации
Одной из дополнительных новых функций ПО визуализации PASvisu является управление аварийными сигналами. Аварийные сигналы можно создавать и подтверждать. Можно создать список активных аварийных сигналов и журнал сброшенных аварийных сигналов, и экспортировать их как файл csv. Для визуализации доступна «плитка» активного состояния аварийной сигнализации, а также баннер аварийной сигнализации. Диапазон функций дополняет функция фильтрации, которую можно использовать во время работы ПО визуализации PASvisu, и оперативное переключение языков для всех аварийных сигналов.

Малые контроллеры PNOZmulti теперь можно напрямую связать с ПО визуализации PASvisu. В результате становится доступен весь функционал программного обеспечения, включая опцию диагностики.
Малые контроллеры PNOZmulti теперь можно напрямую связать с ПО визуализации PASvisu. В результате становится доступен весь функционал программного обеспечения, включая опцию диагностики.

Малые контроллеры PNOZmulti теперь можно напрямую связать с ПО визуализации PASvisu. В результате становится доступен весь функционал программного обеспечения, включая опцию диагностики.
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
Центральный офис

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru