Россия | русский

Остфильдерн, 21 дек. 2016 г.

Новые световые завесы PSENopt slim от Pilz для применения в условиях очень ограниченного пространства – защита на самых узких участках.

Компания Pilz расширяет диапазон световых завес линейкой устройств PSENopt slim. Компактное исполнение PSENopt slim наиболее целесообразно в тех сферах применения, где пространство на вес золота. Новые суперкомпактные световые завесы обеспечивают защиту пальцев и кистей рук вплоть до высочайшего уровня безопасности, (PL) e, исходя из потребности.

Световые завесы PSENopt slim подходят для установок, где пространство на вес золота и требуется вмешательство в рамках каждого цикла, например, ввод детали или подача и вывод материала. Функция каскадного подключения без мертвых зон для эффективной защиты от проникновения в защищенную зону и за ее пределы в соответствии с IEC 61496-2.

Эффективная защита и другое
Используя светодиодный дисплей, операторы могут сразу определить основные причины остановки станка. Таким образом можно повысить надежность вашего станка.
Световые завесы PSENopt slim можно установить быстро и просто, используя подходящие вспомогательные принадлежности. Для PSENopt slim также доступен широкий диапазон принадлежностей, включая поворотные зеркала и шаблоны.

Оснащение на все случаи, связанные с обеспечением безопасности
Широкий диапазон типов устройств для различных областей применения: На выбор разработчикам предоставляется два вида световых завес: тип 2 и тип 4 в соответствии с EN/IEC 61496-1/-2, а также соответствующие типы для защиты пальцев и кистей рук. Можно выбрать различную высоту защищенного поля – от 150 мм до 1200 мм.

Устройства PSENopt slimВ сочетании с защитным реле PNOZsigma или конфигурируемыми системами управления PNOZmulti, например, пользователи получают полноценное экономичное решение для безопасности машинного оборудования.

 

Компактное исполнение PSENopt slim обеспечивает максимальную безопасность, в особенности в тех сферах применения, где пространство на вес золота. Здесь световые завесы Типа 2 и Типа 4 также обеспечивают защиту пальцев и кистей рук в зависимости от конкретных требований.

Компактное исполнение PSENopt slim обеспечивает максимальную безопасность, в особенности в тех сферах применения, где пространство на вес золота. Здесь световые завесы Типа 2 и Типа 4 также обеспечивают защиту пальцев и кистей рук в зависимости от конкретных требований.
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
Центральный офис

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru