Россия | русский

Остфильдерн,

Новое поколение: Система удаленного ввода/вывода PSSuniversal 2 — Безопасность и автоматизация вплоть до периферии

Компания Pilz начинает выпуск нового поколения локальных устройств с децентрализованной системой ввода/вывода PSSuniversal 2. Они состоят из модуля связи PROFINET и широкого набора модулей ввода/вывода. Система PSSuniversal 2 обеспечивает универсальность, открытость и детализацию в одной системе — для безопасности и автоматизации. Слияние функций автоматизации и безопасности, а также технические и механические новшества, позволяют пользователям экономить время и расходы непосредственно на стадии планирования.

Простой монтаж и обслуживание

Новая трехкомпонентная система позволяет значительно сократить объем работ, связанных с ремонтом и техническим обслуживанием: в системе удаленного ввода/вывода можно проводить очень точную диагностику. Это дает возможность быстро находить и исправлять ошибки. Модули можно заменять без выключения. В результате, вы можете заменить головной модуль без проведения повторной настройки. Дополнительное преимущество: не нужно полностью демонтировать систему, чтобы заменить заднюю панель.

Новое средство конфигурации позволяет создать систему в кратчайшие сроки.

Пользователи могут быстро и просто создавать структуру системы на экране с помощью функции drag & drop: это стало возможным благодаря новому средству конфигурации PASconfig от Pilz. Структура системы построена логично, поэтому при ручном монтаже пользователям помогут пошаговые инструкции. Интуитивно понятное управление помогает избежать ошибок и, в конечном итоге, экономит время пользователей. Таким образом, систему можно быстро и просто ввести в эксплуатацию.

Общая инфраструктура для безопасности и автоматизации

Система PSSuniversal 2 обрабатывает управляющие сигналы, связанные и не связанные с обеспечением безопасности. Безопасность и автоматизация физически взаимосвязаны, но разделены логически, поэтому функционируют без обратной связи. Согласно своей основной функции, головной модуль обменивается данными с PROFINET/PROFIsafe. На следующем уровне, в систему добавляют коммуникационный модуль с интерфейсом Ethernet IP/CIP Safety и другие модули ввода/вывода.

Система удаленного ввода/вывода PSSuniversal 2 представляет собой решение для индивидуальной периферии управления. Пользователи могут подключить системы удаленного ввода/вывода к системам управления более высокого уровня через стандартные промышленные протоколы связи. Дистанционная система обеспечивает преимущества в любой ситуации, где оборудование распределено на достаточно обширной площади. Пользователи могут создать эффективную, открытую и расширяемую систему с модульной структурой, которая отвечает, например, высоким требованиям автомобильной промышленности.

Компания Pilz на выставке SPS IPC Drives, павильон 9, стенд 370. Дополнительная информация: www.pilz.de/sps-ipc-drives.

С системой PSSuniversal 2 нового поколения компания Pilz продолжает свою историю успеха в сфере систем удаленного ввода/вывода серии universal, а также систем управления.
Новое поколение систем дистанционного ввода-вывода С системой PSSuniversal 2 нового поколения компания Pilz продолжает свою историю успеха в сфере дистанционных систем ввода-вывода серии universal, а также систем управления.

С системой PSSuniversal 2 нового поколения компания Pilz продолжает свою историю успеха в сфере систем удаленного ввода/вывода серии universal, а также систем управления.
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
Центральный офис

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru