Россия | русский

Остфильдерн, 22 апр. 2016 г.

Новая линейка продукции для управления и мониторинга PMI 6 Control от компании Pilz — Визуализация и управление в одном пакете

В составе новой линейки продукции PMI (Машинный интерфейс Pilz) 6 Control, автоматизационная компания Pilz представляет свой первый терминал оператора, который будет оснащен «мягким» ПЛК согласно стандарту IEC 61131-3. Этот терминал выходит за рамки профессиональной диагностики и визуализации, и позволяет контролировать весь процесс работы оборудования с помощью всего одного блока. Таким образом, PMI 6 Control предлагает не только комплексную диагностику, но и помогает повысить производительность «необходимого оборудования».

Терминалы оператора PMI 6 Control созданы на основе высокопроизводительного процессорного модуля с частотой 1,3 ГГц. Результатом установки оперативной памяти объемом 512 Мб, флэш-памяти объемом 512 МБ и операционной системы Windows Embedded Compact 7 стала высокопроизводительная платформа, которую можно использовать для всех применений.
Благодаря использованию технологии управления от компании Pilz стали возможными более быстрая диагностика и визуализация техники и оборудования. Как результат, уменьшилось время простоев.

Самое главное — это интуиция и открытость
Новое поколение терминалов оператора PMI 6 Control оборудованы 7-дюймовым стеклянным емкостным сенсорным экраном. В качестве альтернативы доступна версия с 12-дюймовым экраном. Терминал обладает интуитивно понятным интерфейсом, что позволяет выполнять работу быстро и просто.  Это гарантирует высокую производительность техники и оборудования.
Терминалы оператора поставляются с предварительно установленной и удобной системой визуализации. Более того, благодаря открытым интерфейсам можно использовать обычное программное обеспечение визуализации HMI. Пакеты программного обеспечения легко установить с помощью PMI Assistant, который поставляется с SD-картой и может быть запущен в случае необходимости. Это сводит к минимуму объем работ при вводе в эксплуатацию.

Простой текст быстрее
Диагностическая концепция PVIS от компании Pilz поставляется в виде предустановленного решения со всеми терминалами оператора PMI 6 Control: Если на оборудовании установлены терминалы оператора PMI 6 Control и системы управления безопасностью от компании Pilz, это позволяет облегчить поиск и устранение неисправностей. Сообщения об ошибках отображаются в виде простого текста; сообщения сопровождаются инструкциями о том, как исправить проблему. Пользователь получает пошаговое руководство к действию, благодаря чему процесс обнаружения и устранения неисправностей отнимает совсем немного времени.
 

Новая линейка продукции PMI 6 Control (Машинный интерфейс Pilz) от компании Pilz поставляется с «мягким» ПЛК. Этот терминал выходит за рамки профессиональной диагностики и визуализации, и позволяет контролировать весь процесс работы оборудования.
Новая линейка продукции PMI 6 Control (Машинный интерфейс Pilz) от компании Pilz поставляется с «мягким» ПЛК. Этот терминал выходит за рамки профессиональной диагностики и визуализации, и позволяет контролировать весь процесс работы оборудования.

Новая линейка продукции PMI 6 Control (Машинный интерфейс Pilz) от компании Pilz поставляется с «мягким» ПЛК. Этот терминал выходит за рамки профессиональной диагностики и визуализации, и позволяет контролировать весь процесс работы оборудования.
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
Центральный офис

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru