Россия | русский

Остфильдерн, 23 нояб. 2015 г.

Безопасное перемещение от Pilz теперь и для PROFINET

Безопасные решения для приводов от Pilz, Pilz PMC (Система управления перемещением), теперь доступны с интерфейсом на базе PROFINET. Это новое коммуникационное соединение доступно для сервоусилителей PMCprotego D и PMCtendo DD5. Функции безопасного перемещения сервоусилителя PMCprotego D можно расширить с помощью карты безопасности PMCprotego S. Безопасное перемещение сокращает время настройки, снижает затраты на техническое обслуживание и повышает производительность.

Сервоусилители PMCprotego D и PMCtendo DD5 можно использовать с сетью PROFINET во всех распространенных магистральных системах ввода/вывода. Просто вставьте интерфейсную плату в сервоусилитель, подходит для почти всех подходящих магистральных систем ввода/вывода. Таким образом, пользователь может сэкономить на капитальных затратах, используя интерфейс для сети PROFINET. Технология сервоприводов компании Pilz доступна для индивидуальных решений. Сервоусилители могут быть интегрированы практически в каждую среду автоматизации.

Компания Pilz также предоставляет поддержку, начиная от конфигурации безопасного привода до ввода в эксплуатацию, с полным спектром услуг для средств управления перемещениями Pilz Motion Control.

Безопасные решения для приводов на базе технологии PMC являются настраиваемыми и могут использоваться независимо от систем оперативного управления более высокого уровня. В настоящий момент технология PMC является более открытой благодаря новому интерфейсу PROFINET для сервоусилителей PMCprotego D и PMCprotego DD5.
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
Центральный офис

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru