Россия | русский

Остфильдерн, 13 июл. 2015 г.

Портфолио компании Pilz решений по контролю безопасности перемещений пополнен новым модулем для контроля за безопасностью перемещений.

Компания Pilz расширяет рабочий диапазон своей системы автоматизации PSS 4000 для контроля безопасности перемещений: новый модуль ввода/вывода PSSu K F EI контролирует безопасную скорость, направление перемещения и функции останова. Пользователи получают выгоду от уменьшения времени реакции и высокой производительности, а также от упрощения процедуры технического обслуживания их установок и оборудования.

Компания Pilz расширяет рабочий диапазон своей системы автоматизации PSS 4000 для контроля безопасности перемещений: новый модуль ввода/вывода PSSu K F EI контролирует безопасную скорость, направление перемещения и функции останова. Пользователи получают выгоду от уменьшения времени реакции и высокой производительности, а также от упрощения процедуры технического обслуживания их установок и оборудования.

Высокая эффективность производства тесно связана с безопасной скоростью и контролем перемещений. Компания Pilz создала новый модуль ввода/вывода для систем управления на базе ПЛК PSSuniversal и PSSuniversal multi, являющихся частью системы автоматизации PSS 4000. Данный модуль предназначен для контроля безопасности перемещений механизмов и установок.

Контроль безопасности перемещений с помощью одного углового энкодера.
Контроль безопасности перемещений осуществляется согласно EN 61800-5-2 с использованием углового энкодера Sin/Cos или углового энкодера в сочетании с концевым выключателем для дополнительного контроля. Использование только одного углового энкодера сводит к минимуму монтажные работы. Можно продолжать использовать существующие системы кодовых датчиков, благодаря возможности подключения модуля ко всем повсеместно используемым угловым энкодерам/системам обратной связи (sin/cos, TTL, HTL, концевым выключателям).
Новый модуль дает возможность для локального и быстрого отключения дисков, независимо от времени рабочего цикла ПЛК. В результате время реакции уменьшается, а производительность установки увеличивается. Можно контролировать до 8 координатных осей, обеспечивая безопасность вплоть до уровня безопасности (PL) d. В результате контроль перемещений с использованием системы PSS 4000 особенно подходит для крупномасштабных приложений.

Удобство управления
Функция контроля безопасности перемещений полностью интегрируется в программное обеспечение пользователя. Таким образом, пользователи могут настроить функции скорости с помощью программных средств. Это позволяет быстро и легко реализовывать и адаптировать различные проекты. Также можно изменять пороговые значения во время работы.

Благодаря использованию нового модуля и соответствующих программных блоков можно реализовать функции безопасности, такие как SSM «Контроль безопасности скорости/частоты вращения», SSR «Безопасный диапазон скорости/частоты вращения», SDI «Безопасное направление», и SOS «Безопасный останов работ». 

Контактные данные дочерних предприятий:

Австралия:
Дон Гераш (Don Gherashe)
Телефон: +61 3 95446300
Эл.почта: safety@pilz.com.au

Великобритания:
Наташа Сефтон-Пайк (Natasha Sephton-Pike)
Телефон: +44 1536 460766
Эл.почта: marketing@pilz.co.uk

Индия:
Шивани Ханду (Shivani Handoo)
Телефон: +91 20 24213994/95
Эл.почта: s.handoo@pilz.in

Ирландия:
Ивонн Макнамара (Yvonne McNamara)
Телефон: +353 21 4346535
Эл.почта: y.mcnamara@pilz.ie

США и Канада:
Фелисия Капони (Felicia Caponi)
Телефон: +1 734 354-0211
Эл.почта: f.caponi@pilzusa.com


Контактные данные Группы компаний Pilz:

Мартин Курт (Martin Kurth)
Корпоративная и техническая пресса
Германия
Телефон: +49 711 3409-158
Эл.почта: m.kurth@pilz.de

Сабина Каррер (Sabine Karrer)
Техническая пресса
Германия
Телефон: +49 711 3409-7009
Эл.почта: s.skaletz-karrer@pilz.de

Новый компактный модуль ввода/вывода PSSu K F EI с быстрым остановом позволяет расширить функции контроля безопасности благодаря системам управления на базе ПЛК PSSuniversal и PSSuniversal multi, являющихся частью системы автоматизации PSS 4000. Новый компактный модуль контролирует безопасную скорость, направление перемещения и функции останова.
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
Центральный офис

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru