Россия | русский

, 12 нояб. 2014 г.

MEYER WERFT использует решение по обеспечению безопасности от компании Pilz

На верфи MEYER WERFT в Папенбурге имеется лаборатория лазерной сварки, где используется высокопроизводительная технология лазерной сварки. Безопасность в лаборатории обеспечивает решение, состоящее из автоматизированной системы PSS 4000, предохранительных датчиков PSEN, а также управляющих и сигнальных устройств компании Pilz. Автоматизированная система PSS 4000 совместно с системой калиток безопасности PSENsgate и селекторным переключателем режимов работы PITmode управляет оборудованием и контролирует работу всех функций безопасности в лаборатории лазерной сварки. При этом обеспечивается соответствие самым строгим требованиям безопасности – вплоть до уровня безопасности PL e и уровня полноты безопасности SIL 3.

Наряду с обеспечением базовой пассивной безопасности система управления PSSuniversal PLC как часть автоматизированной системы PSS 4000 контролирует все сигналы безопасности, поступающие от выключателей, лазерной установки, робота и окна лаборатории. Зону доступа в лабораторию лазерной сварки контролирует также система калиток безопасности PSENsgate и селекторный переключатель режимов работы PITmode, который позволяет уполномоченному персоналу управлять оборудованием и работать с ним в различных режимах.
"Это целостное и гибкое решение компании Pilz по обеспечению безопасности можно использовать во всех текущих и в будущих областях применения лазеров", – считает Франк Бёкхофф (Frank Boekhoff), руководитель секции объединения технологий отдела исследований и разработок верфи MEYER WERFT.

Контактные лица:

Мартин Курт (Martin Kurth)
Корпоративные и технические СМИ
Германия
Телефон: +49 711 3409-158
Эл. почта: m.kurth@pilz.de


Сабина Каррер (Sabine Karrer)
Технические СМИ
Германия
Телефон: +49 711 3409-7009
Эл. почта: s.skaletz-karrer@pilz.de


Штефан Марбан (Stephan Marban)
Связь со СМИ
Австрия
Телефон: +43 1 7986263-13
Эл. почта: s.marban@pilz.at


Мануэла Бернаскони (Manuela Bernasconi)
Связь со СМИ
Швейцария
Телефон: +41 62 88979-33
Эл. почта: m.bernasconi@pilz.ch
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
Центральный офис

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru