Россия | русский

14 июл. 2020 г.

Глобальное сообщество сертифицированных специалистов по безопасности машинного оборудования – CMSE уже насчитывает 6000 членов

CMSE — Сертифицированные специалисты по безопасности машинного оборудования — это международное сообщество экспертов в области безопасности оборудования. По состоянию на март 2020 года было выдано шесть тысяч сертификатов CMSE. Так что, на сегодня в мире насчитывается более 6000 человек с квалификацией CMSE.

360° обзор безопасности оборудования — всего четыре дня

Компания Pilz предлагает продолжить обучение по CMSE для получения квалификации экспертного уровня. Сертификацией в каждой стране занимается TÜV NORD, предоставляя международно признанное свидетельство полученных технических знаний. Получить квалификацию CMSE можно, прослушав четырехдневный курс экспертных знаний. Содержимое курса охватывает весь жизненный цикл оборудования: от оценки рисков и выработки концепций безопасности до фактической реализации стратегий выполнения нормативных требований.

Гарантирование использования глобальной, стандартизированной политики безопасности в компаниях

Целевой аудиторией курса являются специалисты, отвечающий за проектирование, создание, обслуживание или переоснащение оборудования. Благодаря квалификации CMSE руководители по безопасности международных компаний могут быть уверены, что политика безопасности их компании реализуется по одному стандарту во всем мире. После успешного прохождения курса делегаты будут знать юридические и законодательные требования в отношении оценки и поддержания соответствия нормативам нового и существующего машинного оборудования.

Мы тепло приветствуем всех новых членов этого сообщества. Вот что мы можем сказать: шесть тысяч сертифицированных специалистов по безопасности машиного оборудования — CMSE пришли из Европы.

Вы тоже можете войти в это великолепное международное сообщество экспертов!


Информация и регистрация участника курса CMSE

CMSE — Сертифицированный специалист по безопасности машинного оборудования