Россия | русский

10 янв. 2019 г.

Робототехника – «Технический отчет ISO/TR 20218-1:2018» опубликован

Международная организация по стандартизации (ISO) опубликовала «Технический отчет ISO/TR 20218-1:2018, Робототехника. Проектирование промышленных робототехнических систем с учетом требований безопасности. Часть 1. Исполнительные органы» (на английском языке). Данный технический отчет является поправкой к существующему стандарту ISO 10218-2:2011 «Промышленные робототехнические системы и их интеграция».

Отрасль промышленной робототехники развивается быстрыми темпами. Стандарты и директивы должны идти в ногу с развитием роботизированных систем, чтобы свести к минимуму риск их применения в процессе интеграции, ввода в эксплуатацию и технического облуживания. Поэтому Международная организация по стандартизации (ISO) опубликовала Технический отчет ISO/TR 20218-1:2018. Данный отчет служит в качестве инструкции по мерам обеспечения безопасности при производстве и интеграции исполнительных органов в промышленных робототехнических системах.

Помимо прочего Технический отчет ISO/TR 20218-1:2018 включает:

  • Производство, проектирование и интеграцию исполнительных органов (например, захватов и захватных устройств)
  • Необходимую информацию по использованию

В настоящий документ включены дополнительные требования стандарта ISO 10218 2:2011 к промышленным робототехническим системам и интеграции.

В более раннем сообщении мы обозначили редакцию «Робототехнических стандартов» – ISO 10218-1 и ISO 10218-2. Данная публикация технического отчета является частью работы, выполняемой международными органами стандартизации в области промышленной робототехники ISO/TC299/WG3. Компания Pilz активно участвует в пересмотре стандартов безопасности для роботов. 


Дополнительная информация:

Робототехника в Pilz