Узнайте о новых тенденциях и инновациях для предприятия будущего! В Нюрнберге состоится торжественная премьера новых световых завес PSENopt II для защиты тела. Другие новинки выставочного стенда: Роботизированные модули Pilz, инновационная приводная техника и новая квалификация «CECE — Сертифицированный специалист по маркировке CE».
14 нояб. 2018 г.
Выставка SPS IPC Drives 2018: Инновации для «умного завода» будущего
Интеллектуальная сенсорная технология для перспективных идей
В Нюрнберге вы сможете сами увидеть наши интеллектуальные сенсорные решения для защиты человека и оборудования. Мы представляем модульные системы защитных ограждений, индивидуальные решения для защитных ограждений, которые также обеспечивают быструю диагностику в случае отказа. Динамический контактный коврик безопасности PSENmat обеспечивает реализацию функций мониторинга и управления за счет группирования виртуальных кнопок в одном устройстве. Компания Pilz представляет новый лазерный сканер безопасности PSENscan, предназначенный для мониторинга производственного участка. Световые завесы PSENopt IIявляются новинками выставки в Нюрнберге . Теперь высота защищенной зоны составляет до 1500 мм, и обеспечивается защита кистей рук и тела вплоть до высшей категории безопасности PL e. Благодаря ударопрочности 50 g световые завесы особо устойчивы к ударам, вибрациям и столкновениям. Получите выгоду благодаря рабочим диапазонам до 50 метров и простой светодиодной диагностике!
Несколько сервисных роботизированных модулей Pilz в действии
На нашем выставочном стенде в Нюрнберге вы сможете испытать новые сервисные роботизированные модули компании Pilz в различных условиях: Представлена версия с двумя манипуляторами и мобильная версия, которые взаимодействуют с автоматическими управляемыми тележками (AGV). Сервисные роботизированные модули также используются для захвата, подъема и перемещения деталей на нашем «умном заводе» и для гидравлического пресса.
Мы можете сами создать свою индивидуальную область применения для сервисной роботизированной системы! Манипулятор, модуль управления, рабочий модуль и программный модуль на основе программного обеспечения «Операционная система для роботов» (ROS) можно объединить в соответствии с блочным принципом конструирования.
Контроль движения Pilz: Повышение производительности, снижение затрат
К числу инноваций, представленных в области приводной техники, относится новое поколение систем контроля движения Pilz PMCprimo C2. Благодаря повышенной эффективности они обеспечивают более высокое число циклов и качество продукции. Помимо множества интерфейсов, входов энкодера, цифровых входов/выходов и USB-интерфейса для защиты данных они также обеспечивают высокую универсальность. Серводвигатели PMCtendo SZ теперь доступны с полностью цифровым протоколом обратной связи HIPERFACE DSL. В нем используется минимум кабелей для соединения частотного преобразователя с системой обратной связи электродвигателя. Предусмотрена возможность использования одного кабеля для приводной техники.
Квалификация специалиста по маркировке CE мирового уровня
Компания Pilz расширяет предлагаемые мероприятия по обучению, и с осени предлагает получить квалификацию «CECE — Сертифицированный специалист по маркировке CE». Получив международную квалификацию по нормам TÜV Nord, вы будете обладать требуемыми знаниями для нанесения маркировки CE на новом, существующем и модифицированном оборудовании.
Эти и другие инновации будут представлены в период с 27 по 29 ноября 2018 г. в г. Нюрнберге. Хотите узнать больше? Посетите наш стенд: зал 9, стенд 370. Мы с нетерпением ждем встречи с вами!
Дополнительная информация:
Уникальный, современный взгляд на наши инновационные решения

ООО "Пильц Рус" - центральный офис
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru