22 авг. 2018 г.

Решения для железнодорожных систем 4.0

Внедрение цифровых технологий в железнодорожной отрасли продолжается. Точность расписания и надежность железнодорожного транспорта могут быть увеличены с помощью цифровых автоматизированных процессов. Мы окажем вам поддержку своими экспертными знаниями на пути к железнодорожным системам 4.0!

Посты централизации являются сердцем каждой железнодорожной сети. Без них регулирование железнодорожного транспорта было бы невозможным. Благодаря современным технологиям управления и безопасности, они контролируют точки, сигналы, железнодорожные переезды и влияют на поведение поездов при управлении. Для наших заказчиков мы спроектировали и внедрили решение по дистанционному управлению. Из центрального поста централизации осуществляется дистанционное управление двумя постами централизации, как если бы там находились люди. Это стало возможным благодаря нашей безопасной системе автоматизации PSS 4000-R. Она была интегрирована в существующую инфраструктуру управления, и ввод в эксплуатацию осуществлялся «на лету» во время работы. При этом движение железнодорожного транспорта не было ограничено.

Потенциал цифровых решений по управлению огромен не только для железнодорожного движения, но также для подготовки поездов! Например, новые технологии позволяют осуществлять автоматический контроль тормозов. Таким образом источники ошибок могут быть сокращены: подготовка поездов проходит быстрее и поезда становятся более надежными. Точность расписания и надежность железнодорожного движения значительно возрастает.

Ключ к успеху: Внедрение цифровых технологий и европейские стандарты

Внедрение цифровых технологий и стандартизация по всей Европе являются ключом к повышению качества железнодорожных операций без избыточных затрат. EULYNX — это консорциум из двенадцати европейских операторов железнодорожной инфраструктуры, который поставил перед собой такую задачу. Это предусматривает внедрение стандартизованного безопасного протокола связи RaSTA. Чтобы способствовать распространению этого стандарта, мы, вместе с нашим партнером из железнодорожной отрасли, показываем, как системы управления различных производителей могут взаимодействовать через этот протокол. Имея это в виду, мы поддерживаем работу консорциума EULYNX и слияние европейской железнодорожной инфраструктуры.

Посетите стенд компании Pilz на выставке Innotrans 2018!

Вы хотите знать, где мы можем поддержать вас на пути к железнодорожным системам 4.0 с нашим опытом? Посетите наш стенд 18–21 сентября 2018 г. на выставке InnoTrans в Берлине. Организуйте личную встречу с нашими экспертами.


Организуйте консультацию на InnoTrans!

Железнодорожная отрасль