Россия | русский

30 янв. 2018 г.

Программное обеспечение PASvisu для визуализации - теперь с возможностью записи данных!

Версия 1.5 веб-приложения PASvisu для визуализации позволяет записывать переменные. Новая версия доступна сразу.

Мы добавили новые функции в визуализационное ПО PASvisu для Вас. В версии 1.5 запись переменных происходит практически мгновенно! Данные можно записать тремя разными способами:

Периодическая запись данных

Значения переменных PASvisu сохраняются с задаваемыми интервалами (интервалами опроса). Функцию записи данных можно включить или выключить с помощью переменной.

Запись данных в случае изменения информации

Через задаваемые промежутки времени PASvisu проверяет значение той или иной переменной на предмет изменения. В случае изменения, значения переменных сохраняются. Включение или выключение функции выполняется с помощью переменной.

Инициированная запись данных

Запись значений переменных может инициироваться булевой переменной (которая может принимать значения TRUE или FALSE) При изменении значений переменных с FALSE на TRUE, переменные записываются и сохраняются.

Дополнительные функции ПО PASvisu версии 1.5

  • Экспорт данных: Опция экспорта лога PVIS через файл CSV
  • Отображение документов: в ПО PASvisu, установленном на компьютере создаваемые в ПО документы можно просматривать в формате pdf.
  • Простота в использовании и обслуживании: свойства нескольких элементов можно изменять в один клик. ПО также имеет дополнительные настраиваемые элементы оформления.
  • Работа с пользователями: Пользователей можно добавлять или убирать из ПО во время его работы. Каждому пользователю можно назначать язык.
  • Компоновка плиток На этапе работы с оформлением ПО плитки можно располагать в произвольном порядке.
  • Кнопка обратной связи: Новая кнопка обратной связи позволяет отображать на той или иной плитке соответствующее сообщение (например, «Двигатель запущен»).

 

Дополнительная информация:

ПО визуализации PASvisu