Россия | русский

26 янв. 2018 г.

Безопасная автоматизация 4.0

Широкий выбор вариантов с небольшими объемами. Это перспектива, которую предлагает автоматизация будущего. Широкий выбор вариантов требует гибкого решения, такого как система автоматизации PSS 4000.

Система автоматизации PSS 4000 представляет собой безопасный и нестандартный подход к автоматизации: эта система специально разработана с учетом требований автоматизации будущего и подходит для гибкого использования на основе модульного принципа.

С помощью системы автоматизации PSS 4000 вы можете создать сеть из нескольких ПЛК по принципу «ведущий-ведущий» и при этом каждый из них будет работать автономно. Каждый элемент системы управления и элемент ввода-вывода автоматически передают технологические данные всем другим контроллерам, которые задействованы в рамках проекта — без использования централизованного центра управления.

Поскольку процесс программирования больше не зависит от аппаратного обеспечения, вы можете решить позднее, использовать ли вам несколько контроллеров или один. Больше не требуется комплексное программирование отдельных коммуникационных соединений между несколькими контроллерами. Это экономит время и предотвращает ошибки во время программирования.

Визуализационное ПО PASvisu упрощает процесс проектирования еще больше. Все данные проекта автоматизации могут непосредственно использоваться при визуализации. Исключено дублирование входов и соответствующих источников ошибок.

Это оптимальное решение для модульного и универсального оборудования, соответствующее концепции Industrie 4.0.

 

Дополнительная информация:

Система автоматизации PSS 4000