Россия | русский

19 авг. 2016 г.

Посетите стенд компании «Pilz» на выставке «WindEnergy» в Гамбурге!

С 27 по 30 сентября мы будем показывать, как с помощью нашей технологии автоматизации можно безопасно автоматизировать работу ветровых турбин.

На приближающейся выставке «WindEnergy» («Энергия ветра») в Гамбурге мы продемонстрируем Вам, как обеспечить максимально возможный уровень физической безопасности ветровой турбины с помощью нашей продукции. Мы также впервые покажем решения для Ваших крановых систем, которые позволят Вам строить ветровые турбины и легко, и безопасно.


Безопасная обработка аналоговых данных с помощью системы автоматизации PSS 4000

Система автоматизации PSS 4000 управляет всеми необходимыми функциями и гарантирует безопасность Вашей ветровой турбины. Безопасная обработка аналоговых технологических данных на Вашем предприятии, а также безопасные расчеты необходимых параметров стали проще чем когда-либо. Наши специалисты с радостью предоставят Вам более подробную информацию о системе автоматизации PSS 4000!

Из новинок можно еще отметить модуль ввода-вывода для системы автоматизации PSS 4000, который обеспечивает безопасный контроль скорости. Данный модуль позволяет контролировать безопасную скорость, безопасное направление и функции останова вплоть до уровня PLe, и все это с помощью всего лишь одного кодового датчика! Преимущества для Вас: сокращение времени реагирования и повышение производительности, а также техническое обслуживание и ремонт Ваших ветровых турбин.


Продукция и услуги для ветровых турбин и кранов

Узнайте больше о нашей продукции для ветровых турбин и крановых систем на выставке «WindEnergy»: конфигурируемой системе управления PNOZmulti, блоке контроля безопасной скорости PNOZ s30 и сервоусилителе PMCprotego D. Мы также рады предложить свои услуги: От оценки рисков до разработки концепции безопасности и проверки решений по безопасности, а также оформление СЕ маркировки. Обратитесь к нашим специалистам, мы с радостью предоставим Вам необходимую информацию!


Забронируйте пригласительный на выставку и консультацию сейчас!

Воспользуйтесь данной возможностью и получите информацию «из первых рук». Забронируйте бесплатный входной билет или персональную консультацию на выставке «WindEnergy» в Гамбурге сейчас! Просто отправьте письмо на адрес: windenergy@pilz.de.

Будем рады встрече с Вами, наш стенд 342 в зале B6!
 

Основные местонахождения

ООО "Пильц Рус"
ул. Угрешская, д. 2, стр. 11, офис 101
115088 Москва
Россия

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Контактные данные для СМИ

Телефон:
Эл. почта: