Защитная блокировка и запирание ограждения в одном изделии — в новой калитке безопасности PSENmlock.
21 апр. 2016 г.
Защитная блокировка и запирание ограждения — в новой калитке безопасности PSENmlock.
Новая система калитки безопасности PSENmlock оснащена защитной блокировкой и запиранием ограждения в одном изделии. Она снабжена двухканальным управлением запиранием ограждения. Данный переключатель особенно хорошо подходит для оборудования с опасным перебегом, в котором необходимо применение запирания ограждения уровня безопасности PL d или PL e.
Удобная в использовании система диагностики:
Система PSENmlock оснащена светодиодами на трех сторонах корпуса, что позволяет легко производить диагностику при установке. Амортизированный привод также обеспечивает значительную компенсацию отклонения — даже при отвисании калитки.
Длительный срок службы и экономия энергии
Механическая прочность и прочный корпус обеспечивают длительный срок службы. Запирание ограждения, работающая без напряжения благодаря магниту с двумя устойчивыми состояниями, снижает потребление энергии.
Краткий обзор преимуществ:
- Высочайший уровень безопасности:
- Надежное запирание вплоть до уровня безопасности PL e
- Надежная блокировка вплоть до уровня безопасности PL e
- Высокое усилие зажима в 7 500 Н
- Простота визуальной диагностики: Светодиоды на трех сторонах корпуса
- Компактная конструкция: подходит, помимо прочего, для всех 45-мм профилей
- Длительный срок службы: жесткий корпус, механическая прочность
- Невозможность неумышленной активации запирания ограждения обеспечивается встроенным регулировочным замком
- Амортизированный привод обеспечивает значительную компенсацию отклонения — даже при отвисании калитки
Дополнительная информация:

ООО "Пильц Рус" - центральный офис
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru