Россия | русский

9 февр. 2016 г.

Снижение времени ввода в эксплуатацию и повышенная производительность

Доступна для загрузки версия 13 аппаратно-программного обеспечения для системы автоматизации PSS 4000, которая включает набор новых функций.

Меньшее время ввода в эксплуатацию

С помощью функции онлайн-изменений теперь можно вносить отдельные изменения в ПО системы управления. Такая опция помогает сэкономить время, так как не нужно компилировать и загружать всю программу целиком при вводе системы в эксплуатацию. Система автоматизации PSS 4000 взаимодействует с функциями безопасности подобным образом. Впервые стали возможны онлайн-изменения в отказоустойчивой области систем Pilz.


Количество типов устройств снижено за счет стандартизации.

В версии 13 система управления ПЛК PSSuniversal PLC поддерживает интерфейс устройства для стандартного обмена данными в сетях на базе ProfiNET. Протокол ProfiNET интегрирован в системы управления, как коммуникационный стек При использовании специальной конфигурации PAS4000 можно наладить управление различными коммуникационными соединениями с одним и тем же аппаратным обеспечением (UDP raw, Modbus/TCP, Ethernet/IP и т.п., а также новыми устройствами по ProfiNET). Система управления PSSuniversal PLC используется для обеспечения универсального доступа к различным коммуникационным системам.


Более высокая производительность

Структура соединения SafetyNET p FS с настраиваемой конфигурацией обладает еще одним преимуществом. С ее помощью система автоматически восстанавливается связь в случае потери соединения с SafetyNET. Для обеспечения еще большей безопасности в новых версиях используются технологии расширения и задержки импульса, реализованные в компактном модуле Fast Control Unit (PSSu K F FCU). В результате, можно безопасно записывать и обрабатывать даже самые короткие импульсы.


Краткий обзор преимуществ:

  • Экономит время при вводе в эксплуатацию: Впервые стало возможным построить отдельные секции программы и функциональные блоки, даже в отказоустойчивых областях, без необходимости повторной сборки всего проекта.
  • За счет стандартизации снижено количество типов устройств: Благодаря возможности изменения конфигурации, реализованной в PAS4000, одну систему управления можно использовать для различных промышленных коммуникационных протоколов в сетях Ethernet, таких как ProfiNET, например.
  • Более высокая производительность: В случае разрыва соединения SafetyNET p, система автоматически восстанавливает связь.


Дополнительная информация:

The automation system PSS 4000

Control system PSSuniversal

Software platform PAS4000

Снижение времени ввода в эксплуатацию и повышенная производительность