Россия | русский

19 февр. 2016 г.

Обмен данными и подключение к системе автоматизации PSS 4000

Актуальные видео-презентации включают пояснения, какая магистраль ввода-вывода и какие интерфейсы Ethernet имеются в составе PAS4000, и как настроить их конфигурацию.

Видео-презентации, созданные экспертами Pilz, включают необходимый набор сведений по различным редакторам, программированию, наладке и эксплуатации системы автоматизации PSS 4000. Вы можете познакомиться со всеми необходимыми функциями, а также получить ценную информацию от экспертов. В имеющихся на данный момент видео-роликах рассматриваются вопросы поддержки и конфигурации магистральных систем ввода-вывода и интерфейсов Ethernet.


Конфигурация и подключение к PSS4000

В системе автоматизации PSS 4000 имеются коммуникационные интерфейсы для подключения к Ethernet и магистральным системам ввода-вывода, которые используются в коммуникационных соединениях, связанных с безопасностью, а также в обычных каналах обмена данными. Модули ввода-вывода PSSuniversal обеспечивают обмен данными с внешними системами управления высокого уровня по протоколам Modbus TCP, Raw-TCP, Raw-UDP и Ethernet IP. Конфигурация коммуникационных интерфейсов Ethernet настраивается на программной платформе PAS4000, с помощью редактора подключений по Интернет-протоколу IP Connections Editor. Помимо этого, в наличии имеются магистральные системы ввода-вывода ProfiNET и PROFIBUS наряду с безопасной магистральной системой PROFIBUS PROFIsafe.


Видео-презентации для вашего проекта автоматизации

Система автоматизации PSS 4000 и соответствующая программная платформа PAS4000 обеспечивает возможность безопасной автоматизации и включает широкий спектр функций для ваших проектов. 17 презентаций, в которых основное внимание уделяется PAS4000, помогут вам в использовании программного и аппаратного обеспечения, чтобы сократить время ввода в эксплуатацию. Изучите систему автоматизации PSS 4000 более детально, чтобы сэкономить время на проведение инженерного проектирования.


Дополнительная информация:

Видео-презентации по коммуникационным интерфейсам

Видео-презентации по PSS 4000 на YouTube
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
Центральный офис

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru