Россия | русский

26 янв. 2016 г.

Контроль перемещений при помощи системы управления PNOZmulti 2

Модули контроля безопасности перемещений для конфигурируемых систем управления PNOZmulti 2 обеспечивают контроль безопасности ваших приводов.

Модули контроля безопасности перемещений для конфигурируемых систем управления PNOZmulti 2 обеспечивают контроль безопасности ваших приводов, и теперь они включают функции безопасного останова SS1 и SS2. Это позволит вам добиться еще большей безопасности и производительности вашей производственной установки и станков. Для контроля безопасности одной или двух осей доступны модули расширения.
 

Улучшенные возможности настройки благодаря новым функциям ПО

Модули контроля безопасности перемещений для PNOZmulti 2 легко конфигурируются при помощи программного средства Конфигуратор PNOZmulti. Впервые модули контроля перемещений используют новую функцию: настройку независимой модульной программы (mIQ), осуществляемую на модуле. Для вас, как пользователя, данная функция будет очень полезной: вы сможете осуществить точную настройку нескольких областей контроля, например скорости движения или скорости вращения, которая будет выполняться на модуле расширения. Для пользователя это означает повышение гибкости настройки системы.
 

Краткий обзор достоинств

  • Функции безопасности были реализованы в соответствии с требованиями стандарта EN 61800-5-2 для электроприводных систем с регулируемой частотой вращения
  • Максимальная гибкость благодаря новой технологии модульных программ (mIQ): Настройка по-прежнему осуществляется в Конфигураторе PNOZmulti и не вызывает затруднений
  • Небольшое время реакции: продолжительность цикла составляет 4-6 мс, так как критические по времени подпроцессы выполняются в модуле, за счет чего снижается нагрузка на базовый блок
  • Максимальная безопасность: простое конфигурирование функций за счет использования сертифицированных программных блоков в Конфигураторе PNOZmulti
  • высокая доступность: Комплексный функции контроля перемещений
  • Производственная установка и оборудование — при помощи PNOZmulti вы сможете сократить свои издержки, обеспечивая при этом наивысший уровень безопасности

Начиная с версии 10.0.0. конфигуратора PNOZmulti доступная новая функция mIQ. Вы можете скачать демо-версию программного обеспечения в разделе загрузок (для зарегистрированных пользователей). При покупки лицензии демо-версия будет конвертирована в полную.

Внимание: лицензию необходимо обновлять каждый раз после выпуска новой версии программного обеспечения. После обновления имеющиеся лицензии перестают быть действительными.


Дополнительная информация

Лицензии на конфигуратор PNOZmulti

Скачать Конфигуратор PNOZmulti

Линейка продукции PNOZmulti 2