Россия | русский

10 февр. 2016 г.

Конфигурируемые системы управления PNOZmulti 2 — новый базовый блок PNOZ m B1.

Точное соответствие управляющей структуры вашей сфере применения — узнайте больше о нашем последнем семействе продуктов PNOZmulti 2!

PNOZmulti 2 является открытой, конфигурируемой системой управления, которая используется в различных отраслях промышленности независимо от уровня системы управления завода. Новый базовый блок PNOZ m В1 имеет ряд интересных новых возможностей — узнайте сейчас, чтобы вы и ваш завод могли начать пользоваться этими преимуществами!


Почему PNOZ m B1? Имеет ряд новых возможностей!

В блоках PNOZ m B1 нет вводов или выводов. Высокий уровень детализации благодаря использованию модулей расширения позволяет контролировать точное соответствие структуры. Вы, пользователь, платите только за то, что необходимо.

Блок PNOZ m B1 можно использовать начиная с 10 версии программного обеспечения конфигуратора PNOZmulti Configurator. Блок PNOZ м B1 позволяет реализовывать более крупные проекты через линии с пропускной способностью 1024. Проекты можно сохранить с помощью нового носителя данных, выполненного в форме USB-накопителя. Два встроенных интерфейса Ethernet сокращают расходы, потому что нет необходимости в подключении модуля расширения ETH. Для удобства диагностики предусмотрен дисплей с подсветкой.


Краткий обзор достоинств:

  • Более крупные проекты: Блок PNOZ м B1 позволяет использовать линии с пропускной способностью 1024 и новый конфигуратор PNOZmulti Configurator 10 версии.
  • Затраты, которые соответствуют потребностям: Затраты соответствуют сфере применения благодаря использованию модулей расширения и отсутствию вводов и выводов на базовом блоке
  • Короткое время простоев и высокая техническая готовность завода: Интегрированные интерфейсы Ethernet и подключение всех распространенных систем Fieldbus с помощью соответствующих модулей.
  • Удобная для использования система диагностики: Дисплей с подсветкой
  • Универсальность в использовании: На USB-накопителе можно сохранить несколько проектов
  • Максимальный уровень безопасности: В зависимости от сферы применения, уровни безопасности вплоть до PL e и SIL CL 3


Конфигурируемые системы безопасности PNOZmulti 2 позволяют избежать риска — это мировые стандарты безопасности для всех видов машинного оборудования. Узнайте больше о нашем последнем семействе продуктов PNOZmulti 2!


Дополнительная информация:

Конфигурируемая система управления PNOZ m B1