Россия | русский

20 нояб. 2015 г.

Конфигуратор PNOZmulti Configurator 10 — обновите прямо сейчас

Загрузите и протестируйте демо-версию программного обеспечения бесплатно прямо сейчас!

Теперь доступна версия 10.0.0 конфигуратора PNOZmulti Configurator. Используйте этот простой и уникальный инструмент для настройки всех систем управления PNOZmulti. Обновление стоит того — вот некоторые наиболее примечательные особенности 10 версии:
 

  • Обеспечена поддержка нового базового блока PNOZ m B1 системы управления PNOZmulti 2. PNOZ m B1 обладает многими достоинствами: В базовом блоке нет вводов или выводов. Точно соответствует сфере применения за счет выбора модулей расширения. Вы, пользователь, платите только за то, что необходимо. Блок PNOZ м B1 позволяет реализовывать более крупные проекты через линии с пропускной способностью 1024. Дату и время для блока PNOZ m B1 теперь можно установить в конфигураторе PNOZmulti Configurator.
     
  • В версии 2.0 поддерживаются модули контроля безопасности перемещений системы управления PNOZmulti 2. Эти модули являются первыми модулями расширения, которые позволяют осуществлять настройку специальных программ модуля (mIQ), которые выполняются непосредственно в модуле. Это приносит значительные выгоды пользователю, такие как конфигурирование нескольких зон для контроля с высоким уровнем детализации. Например контроль скорости или частоты вращения, который затем выполняется локально в модуле расширения. Еще одним преимуществом является универсальность применения, так как программа модуля «деблокирует» базовый блок.


Загрузите (демо) версию и начните прямо сейчас!

Проверить программное обеспечение. Вы можете скачать демо-версию программного обеспечения бесплатно в области загрузки (для зарегистрированных пользователей). Регистрация в нашем интернет-магазине является бесплатной и не накладывает каких-либо обязательств. 

Вы можете получить полную версию программного обеспечения после приобретения лицензии. (Обратите внимание: лицензию необходимо обновлять каждый раз после выпуска новой полной версии программного обеспечения; после обновления существующая лицензия перестает быть действительной).


Дополнительная информация:

Загрузить конфигуратор PNOZmulti Configurator

Файл Readme к программе PNOZmulti Configurator 10.0.0

Конфигуратор PNOZmulti Configurator — обучающие видео-материалы

Конфигурируемые системы управления PNOZmulti 2

Конфигуратор PNOZmulti Configurator версии 10.0.0 — конфигурация аппаратных средств с использованием нового базового блока PNOZ m B1