Россия | русский

9 апр. 2015 г.

Новые типы PSENslock

Появилось два новых типа систем PSENslock для калиток безопасности.

PSENslock – это контроль калиток безопасности с электромагнитным механизмом защиты процесса в одном компактном изделии – к тому же предельно защищенном от постороннего вмешательства – и безопасность доступа через калитки, створки и крышки. С целью оптимальной поддержки решаемых вами задач к успешно зарекомендовавшей себя серии добавлено два новых типа изделий (PSENslock 6.1 и PSENslock 3.1/4.1/4.2).


Ускоренное выявление неисправностей благодаря расширенным диагностическим функциям

Это проявляется наиболее заметно там, где используется несколько устройств PSENslock, – PSENslock 6.1 с его расширенными диагностическими функциями позволяет пользователям выявить коммутационное устройство, которое не смогло привести в действие защитную блокировку. В случае неисправности вы экономите время, поскольку диагностика выполняется быстрее.
 

Устройства коммутации выходных сигналов (УКВС), не зависящие от состояния защитной блокировки, расширяют возможности решения стоящих перед вами задач.

У PSENslock тип 3.1/4.1/4.2 есть обеспечивающие безопасность устройства вывода (УКВС), которые переключаются вне зависимости от состояния защитной блокировки. Как следствие, возможности пользователей по проектированию и решению поставленных задач расширяются.

У обоих изделий 8-контактное исполнение, оценить которое можно с помощью различных реле PNOZ, системы управления PNOZmulti и системы автоматизации PSS 4000. Кроме того, сохранена возможность последовательного подключения к ним дополнительных устройств PSENslock, систем PSENsgate для калиток безопасности и предохранительных выключателей PSENcode.
 

Краткий обзор достоинств:

  • Предельная безопасность: контроль доступа через калитки безопасности при решении задач, требующих безопасности вплоть до уровней PL e / SIL 3
  • Защита процесса: магнитная защитная блокировка с удерживающим усилием в 500 Н или 1000 Н
  • Свободно движущийся приводной механизм: свободное перемещение с увеличенным допуском на случай разрегулировки калитки
  • Расширенная совместимость: возможность выбора разных типов изделий для широчайшего круга прикладных задач клиента
  • Новое встроенное ПО расширяет область возможного применения:
    - Расширенные диагностические функции с последовательным подключением
    - УКВС переключаются независимо от состояния защитной блокировки
  • Простота сборки благодаря компактности конструкции
  • Полностью готовая к применению, удовлетворяющая всем запросам система:
    - Оценка с помощью реле PNOZ, PNOZmulti и PSS 4000
    - Возможность последовательного подключения PSENslock, PSENsgate и PSENcode
     

Посетите нас на Ганноверской ярмарке (Германия) – мы с удовольствием покажем Вам лично новый тип системы PSENlock для калиток безопасности.
 

Дополнительная информация:

Система PSENslock для калиток безопасности

Ознакомьтесь с PSENslock на Ганноверской ярмарке

Новые типы системы PSENslock для калиток безопасности