Россия | русский

24 июн. 2015 г.

Безопасный контроль приводных устройств

Теперь системам управления в PSS 4000 доступны усовершенствованные функции контроля перемещений.

С системами управления PSSuniversal PLC и PSSuniversal multi теперь можно использовать более совершенные функции контроля перемещений. Для этой цели выпускается новый компактный модуль ввода-вывода (PSSu K F EI), снабженный местным устройством быстрого прекращения работы. Вы в выигрыше благодаря повышению быстродействия и производительности.
 

Краткий обзор достоинств

  • Повышение быстродействия и производительности благодаря ускоренному прекращению работы приводов, вне зависимости от длительности цикла ПЛК
  • Удобная программная настройка функций скорости
  • Точная подстройка под решаемую задачу – для этого следует просто изменить пороговые значения (например, ограничение скорости) в пользовательской программе.
  • Простая пусконаладка и экономия времени во время эксплуатации благодаря простой диагностике заданных параметров
  • Издержки можно сократить с помощью существующих систем кодовых датчиков, благодаря возможности подключения ко всем повсеместно используемым угловым энкодерам/системам обратной связи (sin/cos, TTL, HTL, концевым выключателям)


Функции контроля перемещений для контроля работы приводов:

  • Реализация функций безопасности согласно EN 61800-5-2:
     - до уровня PL d с одним-единственным угловым энкодером Sin/Cos
     - до уровня PL e с безопасным угловым энкодером
     - до уровня PL e с сочетанием углового энкодера и концевого выключателя, с дополнительным контролем передаточных механизмов
  • Диапазон безопасных скоростей: SSR
  • Контроль безопасности скорости: SSM
  • Безопасность направления: SDI
  • Безопасный останов работ: SOS


С автоматизированными решениями "Pilz" вы безопасно и эффективно контролируете свои приводные устройства.

 

Дополнительная информация:

Система автоматизации PSS 4000

Модули ввода-вывода PSSuniversal

Контроль безопасности перемещений в компании "Pilz"

Система автоматизации PSS 4000