Россия | русский

26 янв. 2015 г.

Уменьшенное по высоте конструктивное решение: Кодовый предохранительный выключатель PSENcode

Кодовые предохранительные выключатели PSENcode используются для контроля положения защитных ограждений и общего контроля положений.

Кодовые предохранительные выключатели PSENcode используются для контроля положения защитных ограждений и общего контроля положений. Ассортимент PSENcode расширился в результате добавления нового варианта в тонком исполнении. По сравнению с компактным исполнением имеет очень невысокий корпус (13 мм) при той ширине.
 

Максимальная защита от постороннего вмешательства и пригодность для самого широкого круга применений

Технология радиочастотной идентификации (RFID), используемая в кодовых предохранительных выключателях PSENcode, обеспечивает их максимальную защиту от постороннего вмешательства и исключительную компактность. Новый продукт линейки PSENcode можно устанавливать на калитках, крышках или заслонках, используя в общей сложности четыре направления приведения в действие и приближения, и два разных рабочих расстояния для каждого из них. Универсальность выключателей PSENCode дает большую свободу выбора решений при проектирования машин. Так, их можно использовать в приложениях, где ранее применялись только магнитные предохранительные выключатели.

 

Краткий обзор достоинств:

  • Максимальная защита от постороннего вмешательства благодаря технологии радиочастотной идентификации
  • Разнообразные варианты установки на калитки, крышки или заслонки
  • В общей сложности четыре направления приведения в действия и приближения, плюс по два разных рабочих расстояния для каждого из них
  • Соответствует требованиям нового стандарта EN ISO 14119
  • Пригоден для применений, требующих максимального уровня эксплуатационной безопасности PL e

 

Дополнительная информация:

Кодовый предохранительный выключатель PSENcode