Россия | русский

19 дек. 2014 г.

Какие этапы необходимо учесть применительно к оценке и уменьшению риска?

Четко и сжато – вся информация в нашей блок-схеме

Превращение машины в функционально безопасное устройство и его оценка с помощью надлежащего инструмента – задача, возможно, сложная, но разрешимая. В качестве справочного пособия мы подготовили блок-схему "Функциональная безопасность с EN ISO 12100, 13849-1 и EN/IEC 62061".
 

Поэтапное уменьшение рисков

В блок-схеме представлены понятные с первого взгляда этапы, которые необходимо учесть при оценке и уменьшении рисков, исходящих от машинного оборудования. Она также объясняет, как можно оценить и проверить функции безопасности на соответствие стандартам EN ISO 12100, 13849-1 и EN/IEC 62061.

Скачать ее можно сразу и бесплатно!

 

Дополнительная информация: