Россия | русский

5 нояб. 2014 г.

Новый стандарт IEC/ISO 17305

Какое влияние на безопасность машинного оборудования окажет объединение стандартов EN ISO 13849 и IEC 62061?

Планируется, что стандарт IEC ISO 17305 объединит в себе стандарты EN ISO 13849 и IEC 62061. В новом стандарте IEC ISO 17305 будет описана функциональная безопасность оборудования, а также необходимые меры и шаги на пути к ее достижению.
 

Предположительно, стандарт IEC/ISO 17305 начнет действовать с 2016 года

Вступление в силу стандарта IEC ISO 17305 запланировано на 2016 год; предусмотрен переходный период продолжительностью 2 года. Этот так называемый объединяющий стандарт будет глобальным. Его цель состоит в стандартизации и упрощении. Этому будет способствовать полная замена стандартов EN ISO 13849 и IEC 62061, которые сейчас действуют параллельно, единым стандартом IEC ISO 17305.
 

Первоначальный внутренний проект стандарта IEC/ISO 17305 будет рассматриваться комитетом в этом году

Рассмотрение комитетом первоначального внутреннего проекта стандарта IEC/ISO 1730 запланировано на конец 2014 года. Компания Pilz представлена группой экспертов в соответствующем комитете по стандартам и нескольких рабочих группах, играющих ключевую роль в управлении разработкой стандартов для изготовителей оборудования. В отношении объединяющего стандарта IEC ISO 17305 мы поддерживаем максимально практический поход.
 

О последних изменениях в проекте стандарта из первых рук

Окончательного решения о содержании стандарта IEC ISO 17305 еще не принято. Сразу после официального опубликования проекта стандарта мы выложим на этом веб-сайте положения, оценки и практические советы по применению стандарта IEC ISO 17305.
 

Дополнительная информация:

Словарная статья Стандарт IEC ISO 17305

Услуги компании Pilz