Россия | русский

13 февр. 2015 г.

Система PNOZmulti 2 - подключение к сетям PROFINET

Дальнейшее повышение гибкости: новый модуль связи PROFINET для конфигурируемой системы управления PNOZmulti 2!

Теперь конфигурируемую систему управления PNOZmulti 2 можно нарастить слева модулем связи PROFINET. Появился новый модуль связи для системы PNOZmulti 2, в дополнение к модулям Ethernet/IP, CANopen, EtherCAT, Modbus TCP, Profibus-DP и Powerlink.

PNOZmulti 2 является открытой, а следовательно гибкой, системой, которая может использоваться в различных отраслях промышленности и с различными операционными системами управления более высокого уровня.

Краткий обзор преимуществ:

  • Возможность подключения к сети PROFINET (устройствам ввода-вывода)
  • Отсутствие конфликта данных благодаря переключаемому интерфейсу
  • Сокращение времени простоя и повышение готовности оборудования благодаря наглядности диагностических данных и данных управления
  • Двусторонняя передача сигналов и команд управления через модуль связи
  • В конфигураторе PNOZmulti Configurator можно активировать концепцию диагностики PVIS,Можно также интегрировать пользовательский текст

Действуйте наверняка, используйте PNOZmulti 2 - международный стандарт безопасности для всех типов оборудования.

 

Дополнительная информация:

Конфигурируемая система управления PNOZmulti 2

Система PNOZmulti 2 - подключение к сетям PROFINET