Россия | русский

8 апр. 2014 г.

Надежный контроль перемещений с использованием системы PNOZmulti 2

Новые модули контроля перемещений для конфигурируемой системы управления PNOZmulti 2 позволяют контролировать безопасность работы приводов.

Новые модули контроля перемещений от компании Pilz повышают производительность оборудования. Имеются модули для контроля безопасности одной и двух осей. Все стандартные импульсные датчики положения можно подключить через промышленный интерфейс Mini I/O, используя специальные соединительные кабели для конкретных приводов.


Снижение затрат при максимальной безопасности

Контроль безопасности перемещений служит не только для защиты эксплуатационного и технического персонала; он также позволяет избежать механического повреждения оборудования (например, из-за слишком высокой скорости перемещения) и таким образом обеспечивает бесперебойность производственного процесса.

  • Реализация функций безопасности для регулируемых электрических приводных систем в соответствии с требованиями стандарта EN 61800-5-2
  • Полный набор функций для контроля перемещений обеспечивает высокую степени готовности приложения
  • Простое конфигурирование функций в программе PNOZmulti Configurator с использованием сертифицированных программных блоков

 
Функции контроля перемещений для контроля работы приводов:

  • Диапазон безопасных скоростей: SSR
  • Контроль безопасности скорости: SSM
  • Безопасность направления: SDI
  • Безопасный останов работ: SOS

В результате конфигурируемая система управления PNOZmulti 2 стала еще более гибкой и удобной, а область ее применения еще более расширилась. Автоматизация: полная и простая


Дополнительная информация:

Конфигурируемые системы управления PNOZmulti 2

Новые модули контроля перемещений для системы PNOZmulti 2 позволяют контролировать безопасность работы приводов.