Россия | русский

Будущее автоматизации, каково его направление?

Автоматизация

Что будет играть ведущую роль в автоматизации в грядущие годы? Что должна делать компания, чтобы остаться двигателем инноваций и пионером новых технологий? Каковы стандартные квалификационные требования к инженерам по автоматизации в будущем?

Данные вопросы являются для компании Pilz определяющими в ее повседневной работе. Такие вопросы как инновационное управление, цифровые технологии и робототехника являются основными направлениями. Мы уже глубоко вникаем в проблему, каково будет будущее автоматизации.

 

Инновации в нашей архитектуре DNA

Компания Pilz неуклонно эволюционировала от стеклодувного дела до производства реле времени на транзисторной основе, от промышленной контрольно-измерительной аппаратуры до поставок безопасных систем автоматизации. Наша производственная история, включает такие изделия как первое реле аварийного останова PNOZ.

Автоматизация будущего требует новой концепции, продукции и решений. Именно по этой причине мы продолжаем наращивать мощности в области инновационного управления. Подбор инновационных идей, их последующая подготовка к использованию на рынке и в промышленности – это то, чем занимается компания Pilz, поскольку инновации являются неотъемлемой частью нашей структуры (DNA).

Испытательная станция EMC

Робототехника - это будущее!

Робототехника

Завод без роботов? Это фактически невозможно на «умном заводе» будущего! Число автономных систем и роботов будет продолжать увеличиваться. Это ответ на ускорение экономических циклов. Во всех отраслях производства основная цель - это гибкость и соответствие конкретным требованиям заказчика.

Чем теснее сотрудничают роботы и люди, тем жестче требования безопасности. Насколько возможна безопасная работа человека рядом с коллегой роботом? Это основная проблема, которой мы уделяем особое внимание. Мы уже оказываем поддержку своим клиентам, реализуя безопасные робототехнические технологии через услуги, компоненты и системы, плюс обучение безопасному использованию робототехники.

Но какова в будущем будет роль технологии интеллектуальных датчиков в робототехнике будущего? Как можно использовать для более глубокого анализа данные, полученные датчиками от роботов в режиме реального времени? Как можно предусмотреть не только защиту (безопасность) рабочего, но также защиту приложения от несанкционированного доступа со стороны третьих лиц? Это проблемы, над которыми компания Pilz будет все больше и больше работать в будущем.

Автоматизация 4.0 на «умном заводе»

Сетевое оборудование, децентрализованные интеллектуальные компоненты, модульная продукция: данные ключевые слова указывают на различные аспекты Industrie 4.0. Кроме того, компания Pilz задается вопросом: какую форму автоматизации примет продукция будущего?

Наряду с системой автоматизации PSS 4000, мы уже ввели в действие несколько систем управления, каждая из которых работает независимо. Благодаря платформе центрального программного обеспечения, пользователи имеют возможность обзора всех систем управления. Данный подход Multi-Master будет стандартным почти во всех системах завода будущего. Функциональные блоки на основе облака будут дополнены новыми функциями. Так мы делаем возможной независимую отправку сигналов компонентами, что дает возможность делать для производственного объекта повторный заказ и, таким образом, пополнять запасы материалов. В результате экономится ценное время на этапе проектирования и производства.

Каковы будут дальнейшие требования к безопасности информационных технологий и защите данных? Какую форму должны иметь единые стандарты, принятые, чтобы отвечать требованиям экономики в условиях цифровых технологий? Эти и другие вопросы мы изучаем совместно с партнерами в сфере исследований, такими как SmartFactory KL, Arena 2036 и Industrial Internet Consortium.

«Умный завод»
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
Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru