Международный веб-сайт | русский

Реле

Защитные реле PNOZpower

Для каких областей применения особенно подходят защитные реле PNOZpower?

Защитные реле PNOZpower были разработаны для более высоких мощностей/токов. Спектр устройств в линейке PNOZpower включает в себя базовые модули и модули расширения, а также соответствующий блок питания. Базовые блоки обладают полной функциональностью защитного реле и подходят для мониторинга аварийного останова, защитных ограждений, световых завес и других функций безопасности.

Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: pilz.gmbh@pilz.de

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 222
Эл. почта: support@pilz.com

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Бразилия: + 55 11 96405-8165
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Италия: +39 0362 1826711
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Дания: +45 74436332
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Турция: +90 216 5775552
  • Швейцария: +41 62 88979 32
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Испания: +34 938497433
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 462203
  • Россия: +7 495 6654993

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 2 25700068
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Австралия: +61 3 9560 0621
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350