Международный веб-сайт | русский

Валидация безопасности

Пятый шаг на пути к безопасности машинного оборудования: Валидация безопасности

Валидация безопасности

Правильно ли реализована защита определенной машины? Спроектирована ли и реализована ли система управления, связанная с обеспечением безопасности вашего машинного оборудования, в соответствии с требованиями к безопасности? Такие международные стандарты, как ISO 13849, IEC 62061 и IEC 61508 требуют проведения валидации систем безопасности независимо от функции проектирования. Валидация подтверждает безопасность вашего машинного оборудования.

"Компания Pilz стала ключевым элементов проектирования, установки и аттестации решений по обеспечению безопасности для всего сайта. Команда специалистов превосходно донесли мысль о необходимых изменениях, вовлечены были все ключевые сотрудники. Это обстоятельство, наряду с высоким стандартом исполнения работы привело к успеху проекта".

Leon Burns, Project Manager, Stiefel Laboratories (Ire) Ltd

Pilz - ваш партнер по валидации безопасности и обеспечению безопасности машинного оборудования

Наша команда компетентных специалистов может гарантировать объективную и системную процедуру валидации. Вы можете положиться на наш практический опыт, оценивая и обеспечивая безопасность своего предприятия. Как эксперты в области безопасности мы можем гарантировать изучение и валидацию ваших требований к безопасности машинного оборудования в соответствии с применимыми нормативами и стандартами

В составе валидации безопасности Pilz

  • Оценивает ваши машины на соответствие спецификации требований к безопасности
  • Определяет соблюдение таких нормативов, как OSHA, BetrSichV и директива по машинному оборудованию 2006/42/EC
  • Проводит функциональные испытания и моделирование отказов системы безопасности
  • Проверяет датчики/приводы и проводку  
  • Проводит измерения (защитное заземление, уровень шума, ...)
  • Составляет отчёт о проверке с подробными данными о результатах

Преимущества валидации безопасности для обеспечения безопасности машинного оборудования

  • Соблюдайте стандарты по независимой валидации безопасности
  • Выбирайте профессиональные методы сертификации
  • Рассматривайте все значимые аспекты валидации и сертификации
  • Передавайте полномочия Pilz
  • Положитесь на нас как на специалистов по безопасности
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: pilz.gmbh@pilz.de

Страны Южной и Северной Америки

  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Бразилия: + 55 11 96405-8165
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Европа

  • Россия: +7 495 6654993
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Швейцария: +41 62 88979 32
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Дания: +45 74436332
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Турция: +90 216 5775552
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Испания: +34 938497433
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Великобритания: +44 1536 462203

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Тайвань: +886 2 25700068
  • Австралия: +61 3 9560 0621
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390