Конфигурируемые малые системы управления PNOZmulti Mini используются для реализации более трех функций безопасности. В зависимости от размера вашего оборудования, используйте автономную или модульную, расширяемую систему контроля безопасности.
Расширьте базовые блоки слева с помощью максимум 4 канальных модулей, 1 модуля связи и 1 модуля промышленной сети. Справа можно закрепить максимум 1 модуль расширения PNOZsigma. Все базовые блоки для конфигурируемых малых систем управления PNOZmulti Mini соответствуют уровню безопасности PL e (EN ISO 13849-1) и уровню полноты безопасности SIL CL 3(IEC 62061),в зависимости от сферы применения.
Конфигурируемые компактные системы управления PNOZmulti Mini — Базовые блоки
Базовые блоки для каждого безопасного применения
Ваши преимущества:
- Упрощенное проектирование с конфигуратором PNOZmulti
- Быстрый выход на рынок с конфигурируемыми входами и выходами
- Больше пространства в шкафу управления благодаря компактной конструкции
- Небольшое количество проводки благодаря съемным разъемам
- Упрощенная диагностика с помощью встроенного дисплея
Рациональные функции
- Упрощенное проектирование с конфигуратором PNOZmulti через USB интерфейс
- Благодаря поворотной кнопке (нажать и повернуть) можно легко задавать значения.
- Защита от манипуляций: монтажные элементы оснащаются закрывающейся крышкой и защищаются паролем
- Конфигурируемые входы/выходы
- Быстрый монтаж благодаря инновационным пружинным контактам и ячейкам, управляемым по отдельности (с дополнительными зажимными контактами)
- Быстрый монтаж на пружинных зажимах — нет нужды в использовании инструментов
- Простой контроль благодаря более чем 6 светодиодным дисплеям — нет необходимости во внешних измерительных устройствах
- Упрощенная диагностика с помощью встроенного дисплея для отображения информации и диагностических данных
Правильное решение для каждой сферы применения
Компактный PNOZ mm0p — Автономный базовый блок
Базовый блок обеспечивает 20 безопасных входов с возможностью свободного изменения конфигурации при ширине всего 45 мм. Из них можно конфигурировать до 8 входов через вспомогательные выходы. Также в вашем распоряжении есть 4 безопасных полупроводниковых выхода (PL e — EN ISO 13849-1/SIL CL 3 — IEC 62061) и 4 выхода тестовых импульсов. Встроенный дисплей предлагает Вам следующие возможности: Упрощенная диагностика и отображение отдельных текстов. Быстрый ввод в эксплуатацию и простота монтажа проводки сократят ваши расходы. Кроме того, компактная конструкция гарантирует больше места в распределительном шкафу.
Надежный PNOZ mm0p -T — автономный базовый блок для обеспечения работы в расширенном температурном диапазоне.
PNOZ mm0p -T может использоваться при температуре от -25 °C до 60 °C. По существу, данный блок полностью подходит для задач, где необходима устойчивость к конденсату и стойкость к некоторым коррозийным газам. Базовый блок не имеет дисплея.
Простой PNOZ mm0.1p — Модульный расширяемый базовый блок
Базовый блок PNOZ mm0.1p может удовлетворить все растущие потребности. Он имеет те же технические характеристики, что и PNOZ mm0p. Разница только в его модульности и расширяемости. Выбрав соответствующие модули и выполнив простое конфигурирование, вы можете легко и экономично расширить необходимую сферу применения. Расширьте базовый блок слева с помощью 4 защитных канальных модулей, 1 модуля связи и 1 модуля промышленной сети. На правой стороне используйте модули расширения из линейки устройств PNOZsigma, чтобы увеличить число контактов.
Коммуникационный PNOZ mm0.2p — Базовый блок с многоканальной системой внутри
Также как PNOZ mm0.1p, базовый блок PNOZ mm0.2p имеет интегрированный интерфейс multi-link. Отказ от дополнительного модуля сокращает ваши затраты! В результате можно легко связаться и обменяться данными между несколькими базовыми блоками PNOZmulti Mini и между PNOZmulti Mini, PNOZmulti и PNOZmulti 2.
наша линейка продукции: PNOZmulti Mini — базовые модули
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: pilz.gmbh@pilz.de
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: support@pilz.com
Страны Южной и Северной Америки
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Ирландия: +353 21 4804983
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Италия: +39 0362 1826711
- Россия: +7 495 6654993
- Испания: +34 938497433
- Дания: +45 74436332
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Германия: +49 711 3409 444
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Турция: +90 216 5775552
- Нидерланды: +31 347 320477
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Португалия: +351 229 407 594
- Великобритания: +44 1536 460866
Азиатско-тихоокеанский регион
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Япония: +81 45 471 2281
- Тайвань: +886 2 25700068
- Сингапур: +65 6829 2920
- Таиланд: +66 210 54613
- Китай: +86 400-088-3566
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334