Наше решение для железнодорожной инфраструктуры

Вам необходимо модульное, универсальное решение для железнодорожной инфраструктуры? Трудно или вообще невозможно достать запасные части? Ассоциируется ли у вас диагностика неисправностей с утомительными поездками на машине? Обойдите узкие места доступности и инвестируйте сейчас в автоматизацию железных дорог в будущем! 

Мы цифровизируем вашу инфраструктуру для железнодорожного транспорта

Железнодорожная инфраструктура

Мы предлагаем безопасные модульные решения по управлению для железнодорожной инфраструктуры. Благодаря системе управления железной дорогой PSSrail с поддержкой SIL 4 вы получаете универсальную, настраиваемую систему, которая идеально соответствует вашим индивидуальным требованиям. Благодаря своей модульной структуре он может быть легко адаптирован к любому применению и позволяет реализовать ваши индивидуальные требования. Наша система управления совместима со стандартом EULYNX, что открывает путь к реализации проектов по цифровизации в железнодорожной инфраструктуре.

Наше решение для цифровой железной дороги объединяет все функции, необходимые для выполнения существующих или будущих задач управления на линии. Например, к ним относятся управление и мониторинг железнодорожных переездов, локально управляемых точек (LOP), развертывание в качестве платформы контроллера объектов и адаптера EULYNX, а также области инжиниринга, конфигурации проекта, сервиса и технического обслуживания.

Наше решение для железнодорожной инфраструктуры обеспечивает безопасность, надежность и непрерывность. Благодаря нашему комплексному управлению устареванием вы можете сосредоточиться на своих задачах, пока мы решаем технические проблемы. 

Проекты из нашего референс-листа:

Универсальный контроллер для различных типов точек

Надежный удаленный мониторинг железных дорог

Сетевое взаимодействие фирменной инфраструктуры с использованием контроллеров объектов

Децентрализованный блок сигнализации работает с объектными контроллерами, это означает, что приведение в действие происходит непосредственно на элементе пути, которым необходимо управлять. Все, что здесь требуется, это подключение Ethernet и подача напряжения на элементы массива. Нет необходимости в прокладке обширной проводки протяженностью в несколько километров. С помощью этого приложения наша система контролирует те же функции безопасности, что и с помощью централизованного сигнального поста без контроллера объектов.

Наша платформа контроллера объектов предлагает следующие преимущества: 

  • Безопасная сетевая связь в соответствии со стандартом EULYNX (RaSTA)
  • Управление элементами пути
  • Мониторинг сигналов безопасности на всей линии
  • Запись и передача данных о состоянии для профилактического обслуживания

Защита железнодорожных переездов до уровня SIL 4

Везде, где железнодорожный транспорт пересекает улицу, безопасность является ключевым приоритетом. Наше решение для автоматизации железных дорог контролирует сигнальную технику железнодорожного переезда, например, сигнал контроля переезда и кодер сигналов дорожного движения. С помощью нашей системы управления железной дорогой мы гарантируем, что шлагбаумы будут закрываться безопасно и в нужное время, что сигнальная техника будет работать безупречно, а поезд вовремя остановится в случае опасности. Таким образом, железнодорожные переезды становятся более безопасными и надежными как для железнодорожных операторов, так и для автомобильного транспорта.

Преимущества нашего решения по обеспечению безопасности железнодорожных переездов:

  • Контроль привода шлагбаума и конечных положений шлагбаума
  • Сигнальная технология: уровень неисправности светодиодов в светодиодных модулях измеряется безопасно
  • Данные о состоянии профилактического обслуживания регистрируются и передаются
  • Удаленная диагностика через безопасное оптоволоконное соединение или облако
     

Мониторинг локально управляемых точек (LOP)

Наша система управления железной дорогой определяет положение стрелок с помощью стрелочного механизма и управляет указателем положения стрелок. Это гарантирует машинисту поезда правильное отображение конечного положения стрелок на индикаторе положения стрелок. Наша система управления железной дорогой также гарантирует, что LOP не может быть скорректирован, пока вблизи LOP находится рельсовое транспортное средство.

Вот функции, которые мы предлагаем:

  • Контроль конечных положений и блокировка
  • Мониторинг сигналов стрелок
  • Надежный обогрев точек
  • Данные о состоянии профилактического обслуживания регистрируются и передаются
  • Удаленная диагностика через безопасное оптоволоконное соединение или облако

Адаптер EULYNX

В целях цифровизации железнодорожной отрасли мы сотрудничали с ProRail, крупнейшим оператором железнодорожной инфраструктуры в Нидерландах, с целью разработки нашей системы управления железной дорогой PSSrail в качестве адаптера EULYNX. Его можно использовать для преобразования входящих сигналов, например, на участки централизации или от них, в команды управления на основе протокола связи RaSTA. Таким образом, Контроллер Объекта интерпретирует команды и управляет точками.

Вот функции, которые мы предлагаем с помощью адаптера EULYNX:

  • Простая миграция на стандарт EULYNX 
  • Гибкий обмен элементами данных
  • Полевые испытания возможны без централизации с поддержкой EULYNX 

Больше о EULYNX

EULYNX

Подробнее

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: info@pilz.de

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: support@pilz.com

Страны Южной и Северной Америки

  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Испания: +34 938497433
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Дания: +45 74436332
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Россия: +7 495 6654993
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 70 1015 0068
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Китай: +86 400-088-3566
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: info@pilz.de

«Что мы можем сделать для вас?»


 

 


* Поле, обязательное для заполнения